(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,647円
税込単価
158,012円

【特長】・測定対象は農産物検査対象品目を網羅し、幅広い品目の水分と容積重の測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水分計
  • 用途:
    食品
  • 屈折計特長:
    自動温度補正式
  • 消費電力:
    240mW
  • 測定精度:
    <水分>乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)、<容積重>ブラウウェル穀粒計に対する標準誤差で10g以内(水分20%未満の全試料)
  • 表示方法:
    デジタル(LCD)
  • 使用温度範囲:
    0~40℃
  • 電源:
    電池1.5V(単3アルカリ) 4本
  • オプション:
    200g標準分銅、プリンタ(VZ-330)
  • 付属品:
    ホッパー、シューター、台座、シャッター、ブラシ、試料受バット、試料カップ、取扱説明書、電池1.5V(単3アルカリ)×4
  • 機能:
    平均、オート・パワー・オフ
  • 試料容量:
    240mL
  • 寸法・質量:
    125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg
  • 測定原理:
    高周波容量式(50MHz)
  • 容積重測定範囲:
    g/L単位(ブラウェル穀粒計)表示:400~920g/L

型番

PM-640-2 解除

Loading...

測定品目と水分測定範囲
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-640-2

1個

143,647( 158,012円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定対象は農産物検査対象品目を網羅し、幅広い品目の水分と容積重の測定が可能です
・本器は、農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です
・測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズの型番PM-640-2のページです。
型番PM-640-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

    デジタルエチルアルコール濃度計

    デジタルエチルアルコール濃度計

      コンパクトカルシウムイオンメータ Ca-11

      コンパクトカルシウムイオンメータ Ca-11

        メーカー ケット科学研究所 アタゴ 東京硝子器械
        通常価格 143,647円 108,817円 39,440円
        通常出荷日 8日目   8日目   6日目  
        商品タイプ 水分計 濃度計 水質計
        用途 食品 - 水質調査
        屈折計特長 自動温度補正式 - -
        消費電力 240mW - -
        測定精度 <水分>乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)、<容積重>ブラウウェル穀粒計に対する標準誤差で10g以内(水分20%未満の全試料) - -

        穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました