(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,987円 ~ 17,658円
税込価格
12,086円 ~ 19,424円

【特長】・MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...









商品情報を表示

型番リスト

型番
設定温度(℃)
サイズ1(mm)
サイズ2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
352
1.3
16.5
8

1個

10,987( 12,086円 )

5日目

352
6.35
12.7
11

1個

17,658( 19,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ

      Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

      Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

        Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

        Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

          Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

          Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

            Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

            Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

              グット 替こて先1D型GP501用

              グット 替こて先1D型GP501用

                Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

                Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

                  メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) DESCO JAPAN
                  通常価格 10,987円 3,521円 3,932円 4,932円 4,614円 14,933円 1,600円 41,141円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目~   7日目   1日目   1日目  

                  Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました