(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STTCJ101C
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ チップカートリッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,775円
税込単価
9,653円

【特長】・MXシリーズ用チップカートリッジです。

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • 適応こて:
    MX
  • こて先角度(°):
    45
  • こて先長さ(mm):
    12.8
  • サイズ2(mm):
    12.8
  • 重量(g):
    6

型番

STTCJ101C 解除

Loading...



商品情報を表示

STTCJ101C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先端幅(mm)
適応温度(℃)
サイズ1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STTCJ101C

1.5
405
Φ1.5

1個

8,775( 9,653円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MXシリーズ用チップカートリッジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズの型番STTCJ101Cのページです。
型番STTCJ101Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ

      Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

      Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

        Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

        Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

          Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

          Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

            Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

            Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

              Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

              Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

                Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

                Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

                  メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN
                  通常価格 3,932円 3,521円 4,932円 10,987円 4,614円 14,933円 41,141円 42,680円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   7日目   1日目   2日目  
                  こて先形状 BC/C型 - - - - - - -
                  適応こて MX - - - MX-H2-UF、MX-UK2 - - -
                  こて先角度(°) 45 - - - - - - -
                  こて先長さ(mm) 12.8 - - - - - - -
                  サイズ2(mm) 12.8 - - - - - - -

                  Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  STTCJ001CT
                  STTCJ002C
                  STTCJ003C
                  STTCJ102C
                  STTCJ103C
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  こて先端幅
                  (mm)
                  適応温度
                  (℃)
                  サイズ1
                  (mm)

                  3,932円

                  ( 4,325円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1.5352Φ1.5

                  4,364円

                  ( 4,800円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  2352Φ2.0

                  4,364円

                  ( 4,800円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3352Φ3.0

                  4,364円

                  ( 4,800円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  2405Φ2.0

                  4,364円

                  ( 4,800円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3405Φ3.0

                  はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました