(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STTC025
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ チップカートリッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,671円
税込単価
4,038円

【特長】STTCシリーズのチップカートリッジです。適合品を確認の上ご発注くださ...

詳細情報を確認する

型番

STTC025 解除

Loading...
















































商品情報を表示

STTC025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
適応こて
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
適応温度(℃)
サイズ1(mm)
サイズ2(mm)
サイズ3(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STTC025

D型
MX
1
-
-
9.1
352
1
9.1
-
6

1個

3,671( 4,038円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
STTCシリーズのチップカートリッジです。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズの型番STTC025のページです。
型番STTC025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズ

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

      Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

      Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

        Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

        Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

          Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

          Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

            Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

            Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

              Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

              Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

                グット 替こて先ホットナイフGP501用

                グット 替こて先ホットナイフGP501用

                  メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN goot(太洋電機産業)
                  通常価格 3,353円 3,750円 4,689円 10,461円 4,400円 14,224円 2,121円 1,600円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目~   7日目   7日目   1日目  

                  Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  STTC006
                  STTC036
                  STTC037
                  STTC038
                  STTC043
                  STTC046
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  こて先形状 適応こて こて先端幅
                  (mm)
                  こて先端R
                  (mm)
                  こて先角度
                  (°)
                  こて先長さ
                  (mm)
                  適応温度
                  (℃)
                  サイズ1
                  (mm)
                  サイズ2
                  (mm)
                  サイズ3
                  (mm)
                  重量
                  (g)

                  3,671円

                  ( 4,038円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  B型MX-0.4-13.73520.413.7-6

                  3,848円

                  ( 4,233円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  D型MX2.5--9.93522.59.9-6

                  3,848円

                  ( 4,233円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  D型MX-500S-11/MX-、2101.78--9.93521.89.9-7

                  3,848円

                  ( 4,233円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  D型MX1.5--9.93521.59.9-6

                  3,750円

                  ( 4,125円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  B型MX-0.5-15.23520.515.2-6

                  3,750円

                  ( 4,125円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  BC/C型MX-500S-11、MX-52100.51-6014.2352114.2-7

                  はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました