(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39,691円
税込単価
43,660円

【特長】・ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動...

詳細情報を確認する

  • 風量(L/min):
    マルチ10-60W
  • ステーションサイズ(mm):
    W90×D197×H142
  • ステーション重量(kg):
    3.1
  • こて先アース間抵抗:
    2以下
  • 電源:
    AC100~240
  • 付属品:
    コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2
  • 基準規格:
    PSE、CE、TUV
  • 消費電力(W):
    70
  • 漏れ電圧(mV):
    2m以下

型番

MFR1120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFR1120

1個

39,691( 43,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
【用途】
・SxVチップカートリッジ用ハンドピース接続でのハンダ付作業やリワーク作業に。

商品情報

MFR1120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120の型番MFR1120のページです。
型番MFR1120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

      Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

      Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

        Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

        Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

          T12シリーズこて先 溝付き

          T12シリーズこて先 溝付き

            T20シリーズこて先 溝付き

            T20シリーズこて先 溝付き

              Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

              Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                  Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

                  Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

                    メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN 白光 白光 DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN
                    通常価格 39,691円 41,141円 44,087円 42,680円 2,835円 4,429円 93,071円 57,503円 3,932円
                    通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目  
                    風量(L/min) マルチ10-60W マルチ10-60W マルチ10-60W - - - マルチ5-80W - -
                    ステーションサイズ(mm) W90×D197×H142 W90×D197×H142 W90×D197×H142 - - - W121×D130×H235 - -
                    ステーション重量(kg) 3.1 3.1 3.1 - - - 3.4 - -
                    こて先アース間抵抗 2以下 2以下 2以下 - - - 2以下 - -
                    電源 AC100~240 AC100~240 AC100~240 - - - AC100~240 - -

                    Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    PS-900本体突然死の為、急遽購入
                    評価 5.0満足度:5.02019/08/24
                    メトカル高周波はんだごては一度使ったらやめられません。
                    本機で3台目です。

                    PS-900とソルダチップが共通なので、これを選択。
                    ソルダカートリッジホルダーの互換性は無し。
                    コイル部の太さがPS-900と共通なだけです。
                    接続コネクタの形状も全く異なります。

                    着荷後、さっそく使おうとしたら、上下ランプが赤点灯で加熱しない。
                    初期不良かとDESCOに問い合わせたら、地絡接地必須だそうです。
                    ESD対策が旧来品より強化されたとの事で、洗濯機やトイレ便座電源で試すよう言われました。
                    ぇぇ。確かに接地で機能しました。
                    トイレで半田付けする訳にはいかないので、作業場に接地線繋ぎました。接地されると上部ランプが赤から緑に変わります。
                    下部ランプが赤のままでしたが、一旦電源OFFして再度ONで両方緑になり、加熱されるようになりました。

                    200、900と2回の突然死を経験し、予備のホルダが2機種とも無駄になりました。今回のMFRは長持ちしますかね。
                    200も900も6~7年は使えましたが、どちらも突然死でした。
                    何の前触れもなく、急にダメになります。
                    コイル内蔵チップや、コイル部が断線でダメになる事はありましたが、ホルダがダメになる事はないですね。ホルダよりも、本体が先に壊れます。
                    予備を買っておくならコイルとチップですね。

                    チップ、コイル一体の1110の方が効率が良いらしいですが、チップ、コイル別体の900,1120を効率よく使うコツは、放熱シリコングリスを塗ることです。真っ黒けに酸化するのも防げます。
                    通常の半田ごても、アーマオールのようなシリコンオイルを塗っておくと錆が出ません。車の手入れに使うだけじゃないのです。
                    是非お試しください。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました