(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,087円
税込単価
48,496円

【特長】・1ポート出力で半田付作業が可能です。・自動熱量制御により作業接合部の...

詳細情報を確認する

  • 設定温度範囲(℃):
    386、421、462
  • 風量(L/min):
    マルチ10-60W
  • ステーションサイズ(mm):
    W90×D197×H142
  • ステーション重量(kg):
    3.1
  • こて先アース間抵抗:
    2以下
  • 電源:
    AC100~240
  • 付属品:
    コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
  • 注意事項:
    コテ先は別売です。
  • 基準規格:
    cTUVus、CE、PSE
  • 消費電力(W):
    65
  • 漏れ電圧(mV):
    2m以下

型番

MFR1110 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFR1110

1個

44,087( 48,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ポート出力で半田付作業が可能です。
・自動熱量制御により作業接合部の温度を過剰加熱せず、安全に作業が可能です。
・コテホルダーを変える事により、SxV-***、SSC-***、TxP-***への機種変更が容易です。

商品情報

MFR1110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110の型番MFR1110のページです。
型番MFR1110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

    Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

    Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

      Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

      Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

        Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

        Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

          T20シリーズこて先 溝付き

          T20シリーズこて先 溝付き

            Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

            Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

              T12シリーズこて先 溝付き

              T12シリーズこて先 溝付き

                はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                  メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN 白光 DESCO JAPAN 白光 白光
                  通常価格 44,087円 39,691円 41,141円 93,071円 4,429円 42,680円 2,835円 12,102円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  設定温度範囲(℃) 386、421、462 - - 302、405、352 - - - -
                  風量(L/min) マルチ10-60W マルチ10-60W マルチ10-60W マルチ5-80W - - - -
                  ステーションサイズ(mm) W90×D197×H142 W90×D197×H142 W90×D197×H142 W121×D130×H235 - - - -
                  ステーション重量(kg) 3.1 3.1 3.1 3.4 - - - -
                  こて先アース間抵抗 2以下 2以下 2以下 2以下 - - - -

                  Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました