(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,141円
税込単価
45,255円

【特長】・ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動...

詳細情報を確認する

  • 風量(L/min):
    マルチ10-60W
  • ステーションサイズ(mm):
    W90×D197×H142
  • ステーション重量(kg):
    3.1
  • こて先アース間抵抗:
    2以下
  • 電源:
    AC100~240
  • 付属品:
    コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6
  • 基準規格:
    PSE、CE、TUV
  • 消費電力(W):
    70
  • 漏れ電圧(mV):
    2m以下

型番

MFR1160 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFR1160

1個

41,141( 45,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
【用途】
・SSCチップカートリッジ用ハンドピース接続でのハンダ付作業やリワーク作業に。

商品情報

MFR1160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプの型番MFR1160のページです。
型番MFR1160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

    Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

    Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

      Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

      Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

        Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

        Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

          Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

          Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

            T12シリーズこて先 溝付き

            T12シリーズこて先 溝付き

              T20シリーズこて先 溝付き

              T20シリーズこて先 溝付き

                Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

                Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

                  Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

                  Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

                    メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN 白光 白光 DESCO JAPAN DESCO JAPAN
                    通常価格 41,141円 39,691円 44,087円 93,071円 42,680円 2,835円 4,429円 3,932円 4,932円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                    風量(L/min) マルチ10-60W マルチ10-60W マルチ10-60W マルチ5-80W - - - - -
                    ステーションサイズ(mm) W90×D197×H142 W90×D197×H142 W90×D197×H142 W121×D130×H235 - - - - -
                    ステーション重量(kg) 3.1 3.1 3.1 3.4 - - - - -
                    こて先アース間抵抗 2以下 2以下 2以下 2以下 - - - - -
                    電源 AC100~240 AC100~240 AC100~240 AC100~240 - - - - -

                    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました