(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,665円
税込単価
4,032円

【特長】・MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1...

詳細情報を確認する

型番

STPCNL04 解除

Loading...

































商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
適応こて
こて先端R(mm)
こて先長さ(mm)
適応温度(℃)
サイズ1(mm)
サイズ2(mm)
サイズ3(mm)
サイズ4(mm)
サイズ5(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STPCNL04

B型
MFR-H1-SC、MFR-H1-SC2、MFR-UK1
0.4
14.9
386
0.4
14.9
-
-
-
6

1個

3,665( 4,032円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ の型番STPCNL04のページです。
型番STPCNL04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

      Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

      Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

        Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

        Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

          Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

          Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCシリーズ

            はんだこて用パーツ(PX-201用)

            はんだこて用パーツ(PX-201用)

              N4シリーズこて先 ノズル

              N4シリーズこて先 ノズル

                Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

                Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCJシリーズ

                  メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) 白光 DESCO JAPAN
                  通常価格 3,665円 2,334円 14,933円 4,614円 4,932円 88円 3,860円 3,932円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                  Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました