(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
76,886円 70,050円
税込単価
84,575円 77,055円

【特長】・半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知し...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    85
  • 外形寸法(mm):
    W300×D230×H290
  • 電源:
    AC100~240
  • 重量(kg):
    9
  • 付属品:
    本体、50φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル
  • 吸引力(Pa):
    1250
  • 流量(M3/h):
    85
  • 騒音(db):
    55以下
  • 仕様:
    吸入口1個
  • 安全規格:
    UL、CSA、CE、PSE
  • 注意事項:
    メインフィルター無しでは動作しません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BVX101

1個

76,886円

70,050

( 77,055円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。
・用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
【用途】
・作業により発生した煙の吸引に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101の型番BVX101のページです。
型番BVX101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

    Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

    Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

      吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

      吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

        ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

        ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

          はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

          はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

            こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

            こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

              はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

              はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

                こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

                こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

                  こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                  こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                      はんだこてテスター FG-101用オプション

                      はんだこてテスター FG-101用オプション

                        こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

                        こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

                          ホットエアー851用ノズル

                          ホットエアー851用ノズル

                            メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN WELLER WELLER 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 76,886円 111,705円 39,745円 11,536円 2,700円 11,270円 6,665円 15,130円 5,016円 67,760円 400円 12,587円 1,300円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~  
                            消費電力(W) 85 85 - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) W300×D230×H290 W300×D230×H290 - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100~240 AC100~240 - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 9 9 - - - - - - - - - - -
                            付属品 本体、50φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル 本体、50φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル - - - - - - - - - - -

                            Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました