(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,333円
税込単価
57,566円

【仕様】・DESCO JAPAN GA詰替用カーボン・重量(g):11000

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    GA詰替用カーボン
  • 重量(g):
    11000

型番

FIL22G020 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FIL22G020

1個

52,333( 57,566円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・DESCO JAPAN GA詰替用カーボン
・重量(g):11000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)の型番FIL22G020のページです。
型番FIL22G020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

    バーコードリーダー C5009

    バーコードリーダー C5009

      吸取器 FR-400用交換部品

      吸取器 FR-400用交換部品

        ST-11用スポンジ ST-11SP

        ST-11用スポンジ ST-11SP

          フィルター(5 枚入り) SS-10F

          フィルター(5 枚入り) SS-10F

            吸取器 FR-410用交換部品

            吸取器 FR-410用交換部品

              ホットエアー用ノズル BGA

              ホットエアー用ノズル BGA

                セラミックペーパーフィルター A1613

                セラミックペーパーフィルター A1613

                  POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

                  POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

                    ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP

                    ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP

                      POT-21C 用ツボ POT-21CP

                      POT-21C 用ツボ POT-21CP

                        Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター

                        Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター

                          メーカー DESCO JAPAN 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) DESCO JAPAN
                          通常価格 52,333円 19,360円 2,900円 182円 2,583円 1,620円 8,800円 1,100円 74,000円 208円 1,173円 7,829円
                          通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
                          仕様 GA詰替用カーボン - - - - - - - - - - 5枚入り
                          重量(g) 11000 - - - - - - - - - - 80

                          Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました