(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THREEAXIS グルースティック 12本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20345
THREEAXIS グルースティック 12本組【12個入り】 THREEAXIS グルースティック 12ホンクミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
237円
税込単価
261円

【特長】・凸凹面も使用可能です。【用途】・木・紙・革・布・ガラス・プラスチック...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    60
  • 径(mm):
    7.5
  • 長さ(mm):
    100
  • 材質/仕上:
    EVA樹脂

Loading...

商品情報を表示

20345 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20345

858-7779

1パック

12個入り

237( 261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凸凹面も使用可能です。
【用途】
・木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

THREEAXIS グルースティック 12本組の型番20345のページです。
型番20345に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THREEAXIS グルースティック 12本組

THREEAXIS グルースティック 12本組

    THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

    THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

      THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

      THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

        THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

        THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

          THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

          THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

            THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

            THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

              THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

              THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

                THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

                THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

                  THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

                  THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

                    THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製

                    THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製

                      ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                      ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                        ボンドガン用スティック ロングサイズ

                        ボンドガン用スティック ロングサイズ

                          THREEAXIS セミロンググルースティック 半透明 20本組

                          THREEAXIS セミロンググルースティック 半透明 20本組

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス 三商 SK-11 イチネンアクセス
                            通常価格 237円 237円 237円 311円 311円 312円 224円 312円 224円 1,034円 350円 1,916円 714円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   5日目   2日目~   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            重量(g) 60 - - - - - - - - - - - -
                            径(mm) 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5
                            長さ(mm) 100 - - - - - - - - - - - 150
                            材質/仕上 EVA樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            THREEAXIS グルースティック 12本組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20346
                            20348
                            20349
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            329円

                            ( 362円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            858-7780

                            237円

                            ( 261円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            グリーン858-7781

                            329円

                            ( 362円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            858-7782

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました