(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THREEAXIS クイッククランプ

THREEAXIS クイッククランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,297円 ~ 1,577円
税込価格
1,427円 ~ 1,735円

【特長】・ハンドルを引いてL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます。...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
重量(g)
口の深さ(mm)
耐荷重(kg)
トラスココード
口の開き(mm)
材質/仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
275.4
53
60
858-7769
75
フレーム:PA6、はさみ口(四角):TPR、はさみ口(丸):PE、ハンドル:ABS+TPR

1個

1,297( 1,427円 )

1日目

100
410
70
-
858-7770
100
ナイロン樹脂

1個

1,577( 1,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを引いてL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます。
・ツマミを両側から押すことにより主軸ネジが上下に可動します。
【用途】
・木材・鉄板・プラスチックなどのあらゆる素材の締め付けに
・素材を傷つけない保護カバー付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THREEAXIS クイッククランプ

THREEAXIS クイッククランプ

    C型パワークランプ TRC

    C型パワークランプ TRC

      クイックリリース Gクランプ QGC-100

      クイックリリース Gクランプ QGC-100

        木工用クランプ

        木工用クランプ

          ワンハンドクランプ

          ワンハンドクランプ

            ベッセイ 三方締めクランプKT5-1

            ベッセイ 三方締めクランプKT5-1

              ユニクランプ UK型

              ユニクランプ UK型

                Bcross スピードクランプ

                Bcross スピードクランプ

                  クランプ TGK型

                  クランプ TGK型

                    クランプ TG型

                    クランプ TG型

                      RELIEF 2PCバ-クランプ

                      RELIEF 2PCバ-クランプ

                        電動ドリル用ドリルクランプ

                        電動ドリル用ドリルクランプ

                          L型クランプ(GZ型)

                          L型クランプ(GZ型)

                            メーカー イチネンアクセス TRAD TAKAGI トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ ベッセイ パオック ベッセイ ベッセイ イチネンアクセス EARTH MAN ベッセイ
                            通常価格 1,297円 1,078円 1,095円 8,783円 12,206円 4,800円 5,013円 3,500円 13,411円 3,434円 1,165円 2,129円 4,104円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   9日目   6日目~   7日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            THREEAXIS クイッククランプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ワークのクランプ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/28
                            お値段も安価で難なく使用できています。
                            見た目は安っぽいですが、見た目以上にしっかりと固定できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました