(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RELIEF 2PCバ-クランプ【2個入り】

RELIEF 2PCバ-クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,165円
税込単価
1,282円

【特長】・締める広げるがこれ1台でできます。【用途】・プラモデルの組み立てやボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    バークランプ
  • 最大口開き(mm):
    約100
  • 重量(g):
    160
  • 口の深さ(mm):
    約30
  • 広げ(mm):
    約188
  • 口の開き(mm):
    約100
  • 材質/仕上:
    ナイロン樹脂製

型番

NO14431 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO14431

1パック

2個入り

1,165( 1,282円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締める広げるがこれ1台でできます。
【用途】
・プラモデルの組み立てやボンド接着などの固定に使用します。

NO14431で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RELIEF 2PCバ-クランプの型番NO14431のページです。
型番NO14431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RELIEF 2PCバ-クランプ

RELIEF 2PCバ-クランプ

    L型クランプ(木ハンドル)

    L型クランプ(木ハンドル)

      エホマクランプ 木ハンドル

      エホマクランプ 木ハンドル

        ワンハンドクランプ

        ワンハンドクランプ

          スライド式Fクランプ 150mm

          スライド式Fクランプ 150mm

            強力型Cクランプ 125mm

            強力型Cクランプ 125mm

              ユニクランプ

              ユニクランプ

                強力型Cクランプ 75mm

                強力型Cクランプ 75mm

                  アルミ合金Cクランプ

                  アルミ合金Cクランプ

                    カンチレバー型クランプ

                    カンチレバー型クランプ

                      THREEAXIS クイッククランプ

                      THREEAXIS クイッククランプ

                        木工用クランプ

                        木工用クランプ

                          シャコ万力(スタンダードタイプ)

                          シャコ万力(スタンダードタイプ)

                            メーカー イチネンアクセス トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ TAKAGI TAKAGI トラスコ中山 TAKAGI GISUKE トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,165円 10,624円 5,383円 12,206円 974円 1,114円 5,758円 750円 334円 13,261円 1,297円 9,518円 3,847円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 バークランプ Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - - - C型クランプ(B型・シャコ万)
                            最大口開き(mm) 約100 - - 300 約150 約125 - 約75 - - - - -
                            重量(g) 160 - - - - - - - - - - - -
                            口の深さ(mm) 約30 - - - - - - - - - - - -

                            RELIEF 2PCバ-クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました