(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製【4個入り】

ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,329円
税込単価
1,462円

【特長】・鋼板製マイクロクランプです。・ホビークラフトなどDIY用です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大口開き(mm):
    10
  • 重量(g):
    53.7
  • 口の深さ(mm):
    10
  • トラスココード:
    859-2226
  • 口の開き(mm):
    10
  • 材質/仕上:
    鋼板

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ最大口開き重量
14377本体10mm53.7g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14377

1パック

4個入り

1,329( 1,462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板製マイクロクランプです。
・ホビークラフトなどDIY用です。
【用途】
・模型・工作・機器などの締め付け、接着作業、固定作業に

14377で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製の型番14377のページです。
型番14377に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製

ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製

    ストロングツール プレス製Cクランプ

    ストロングツール プレス製Cクランプ

      強力型Cクランプ 150mm

      強力型Cクランプ 150mm

        深型Cクランプ 50mm×100mm

        深型Cクランプ 50mm×100mm

          強力型Cクランプ 200mm

          強力型Cクランプ 200mm

            強力型Cクランプ 75mm

            強力型Cクランプ 75mm

              強力型Cクランプ 100mm

              強力型Cクランプ 100mm

                ライトクランプ(アルミ合金製)

                ライトクランプ(アルミ合金製)

                  アルミ合金Cクランプ

                  アルミ合金Cクランプ

                    シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                    シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                      強力型Cクランプ 125mm

                      強力型Cクランプ 125mm

                        Cクランプ CLシリーズ

                        Cクランプ CLシリーズ

                          ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

                          ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI SK-11 GISUKE スーパーツール TAKAGI GISUKE SK-11
                            通常価格 1,329円 1,192円 1,389円 870円 1,982円 750円 990円 398円 334円 1,206円 1,114円 390円 975円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            最大口開き(mm) 10 - 約150 約50 約200 約75 約100 - - - 約125 - -
                            重量(g) 53.7 - - - - - - - - - - - -
                            口の深さ(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 859-2226 - - - - - - - - - - - -

                            ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました