(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,895円 3,768円
税込単価
4,285円 4,145円

【特長】・破れにくいダブルナイロンメッシュです。・フリーサイズ・両ウエストで調...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジメッシュ地/黄反射
  • 着丈(cm):
    43
  • 反射材有無:
  • 重量(g):
    260
  • トラスココード:
    858-7966
  • 材質/仕上:
    [反射テープ]塩化ビニル、[ダブルメッシュ]ポリエステル

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87430

5個

3,895円

3,768

( 4,145円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくいダブルナイロンメッシュです。
・フリーサイズ・両ウエストで調節可能です。
【用途】
・夜間の警備に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付の型番87430のページです。
型番87430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付

ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付

    ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付

    ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付

      ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル

      ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル

        ミツトモ 反射ベスト 紺×白 ハイカプセル

        ミツトモ 反射ベスト 紺×白 ハイカプセル

          安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付

          安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付

            反射ベスト

            反射ベスト

              ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

              ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

                LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」

                LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」

                  カラーベスト

                  カラーベスト

                    ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白

                    ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白

                      安全ベスト(黄/黄)

                      安全ベスト(黄/黄)

                        LEDパトベスト ネイビー×白反射

                        LEDパトベスト ネイビー×白反射

                          メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス エスコ ユニット ユニット ミズケイ つくし工房 イチネンアクセス エスコ スリーライク
                          通常価格 3,895円 4,128円 2,019円 1,975円 5,953円 2,149円 5,000円 3,982円 1,450円 2,488円 2,815円 3,786円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          オレンジメッシュ地/黄反射 イエローメッシュ地/黄反射 ネイビーメッシュ地/黄反射 ネイビーメッシュ地/白反射 - - イエローメッシュ地/黄反射 - - ネイビーメッシュ地/白反射 イエロー -
                          着丈(cm) 43 60 43 60 58 - 約64 50 56 62 56~62 57
                          反射材有無 - -
                          重量(g) 260 298 185 223 - - - - - 250 - -
                          トラスココード 858-7966 858-7969 858-7960 858-7953 - - - - - 858-7975 - -

                          ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました