(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,183円
税込単価
3,501円

【特長】・明るさ4モード点灯切替機能付きです。【用途】・緊急時やキャンプに。

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    205
  • 外径(mm):
    25
  • 全光束(lm):
    180
  • 全長(mm):
    153
  • 色:
    ガンメタリック
  • トラスココード:
    858-7995
  • 材質/仕上:
    アルミニウム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87540

5個

3,183( 3,501円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ4モード点灯切替機能付きです。
【用途】
・緊急時やキャンプに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付の型番87540のページです。
型番87540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

    ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

    ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

          ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

          ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

            アルミLEDライト (ペンタイプ)

            アルミLEDライト (ペンタイプ)

              LEDキーライト 2way

              LEDキーライト 2way

                バンブー 80LM 電池式

                バンブー 80LM 電池式

                  ハンドライト 100W HLT-100A

                  ハンドライト 100W HLT-100A

                    デンサン LEDミニライト(ペン型)

                    デンサン LEDミニライト(ペン型)

                      LEDクリップライト

                      LEDクリップライト

                        メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス トラスコ中山 ELPA朝日電器 NICRON EARTH MAN DENSAN トラスコ中山
                        通常価格 3,183円 3,437円 7,540円 1,624円 3,227円 2,948円 696円 1,762円 1,148円 1,697円 3,367円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   6日目   3日目   3日目   4日目   1日目  
                        重量(g) 205 205 200 - 135 - - - - - -
                        外径(mm) 25 25 24 15 15 - - - - - -
                        全光束(lm) 180 180 300 20 100 - - - - - -
                        全長(mm) 153 153 155 93 147 - - - - - -
                        ガンメタリック - - - - - - -

                        ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました