(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトモ COBクリップペンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツトモ COBクリップペンライト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,041円
税込単価
1,145円

【特長】・マグネット内蔵しており、金属面に貼りつけて使用可能です。・胸ポケット...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    60
  • 全光束(lm):
    200
  • 幅(mm):
    18
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    175
  • 材質/仕上:
    ABS樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87547

858-8002

5個

1,041( 1,145円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット内蔵しており、金属面に貼りつけて使用可能です。
・胸ポケットに取り付けられるクリップ付きです。
【用途】
・車のエンジンルームの作業時に。
・夜間の作業時に手元を照らすときに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツトモ COBクリップペンライトの型番87547のページです。
型番87547に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツトモ COBクリップペンライト

ミツトモ COBクリップペンライト

    LEDラバーライト タン

    LEDラバーライト タン

      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

        デンサン LEDミニライト(ペン型)

        デンサン LEDミニライト(ペン型)

          首振りLEDライト 600LM 充電式

          首振りLEDライト 600LM 充電式

            LEDライトレッドレンザー

            LEDライトレッドレンザー

              バンブー 80LM 電池式

              バンブー 80LM 電池式

                P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                  [充電式]作業灯/LED EA758C-711

                  [充電式]作業灯/LED EA758C-711

                    メーカー イチネンアクセス ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 DENSAN NICRON LED LENSER NICRON LED LENSER エスコ
                    通常価格 1,041円 1,284円 1,001円 1,697円 4,051円 1,100円 1,762円 1,197円 22,140円
                    通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目~   2日目~   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                    重量(g) 60 - - - - - - - -
                    全光束(lm) 200 - - - - - - - -
                    幅(mm) 18 - - - - - - - -
                    奥行(mm) 35 - - - - - - - -
                    高さ(mm) 175 - - - - - - - -

                    ミツトモ COBクリップペンライトのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                    高評価レビュー

                    作業用
                    評価 4.0満足度:4.02020/10/01
                    夜間作業用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    作業用
                    評価 4.0満足度:4.02020/10/01
                    夜間作業用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました