(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトモ 点滅指示灯 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツトモ 点滅指示灯 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,990円
税込単価
2,189円

【特長】・赤色の点灯⇔点滅の切り替え式です。【用途】・夜間の車のトラブルに。・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連続使用時間
重量(g)
LED個数(個)
全長(mm)
長さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87443

150
150
7
530
530
858-7979

5個

1,990( 2,189円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤色の点灯⇔点滅の切り替え式です。
【用途】
・夜間の車のトラブルに。
・人や車の誘導に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツトモ 点滅指示灯 赤の型番87443のページです。
型番87443に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツトモ 点滅指示灯 赤

ミツトモ 点滅指示灯 赤

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

      LED合図灯 ピカボー

      LED合図灯 ピカボー

        ソーラー式工事灯

        ソーラー式工事灯

          スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

          スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

            電池式LED警告灯

            電池式LED警告灯

              高輝度LED合図灯

              高輝度LED合図灯

                ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                  防水型LED合図灯

                  防水型LED合図灯

                    ソーラー式フラッシュ警告灯

                    ソーラー式フラッシュ警告灯

                      赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

                      赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

                        ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                        ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                          LED合図灯

                          LED合図灯

                            メーカー イチネンアクセス スリーライク ミツギロン工業 キタムラ産業 スリーライク トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス トラスコ中山 グリーンクロス エスコ ミズケイ トラスコ中山
                            通常価格 1,990円 4,406円 2,644円 2,487円 2,718円 2,091円 1,755円 118,430円 2,974円 83,524円 2,385円 2,043円 2,647円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            その他 - その他 その他 その他 -

                            ミツトモ 点滅指示灯 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました