(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87652
ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用 ポリシリコンバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円

【特長】・ポリエステル面・シリコン塗布面の両面で使用可能なヘッドバンドです。【...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    23
  • 材質/仕上:
    ポリエステル・シリコン

Loading...

商品情報を表示

87652 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87652

40
858-8021

5個

768( 845円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル面・シリコン塗布面の両面で使用可能なヘッドバンドです。
【用途】
・ヘッドライト用バンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用の型番87652のページです。
型番87652に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用

ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用

    バンドクリップ ヘッドライド用

    バンドクリップ ヘッドライド用

      ヘッドライト用ポリシリコンバンド

      ヘッドライト用ポリシリコンバンド

        ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用

        ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用

          シリコンバンド

          シリコンバンド

            45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用)

            45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用)

              [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

              [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

                [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

                [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

                  H8R/P7R/F1R 用充電池

                  H8R/P7R/F1R 用充電池

                    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                    [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                      バイザーライト

                      バイザーライト

                        メーカー イチネンアクセス コンテック(ライト) EARTH MAN イチネンアクセス コンテック(ライト) エスコ エスコ エスコ LED LENSER エスコ 日本緑十字社
                        通常価格 768円 373円 761円 674円 477円 1,642円 8,630円 6,820円 4,561円 23,250円 2,679円
                        通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                        幅(mm) 23 - - - - - - - - - -
                        材質/仕上 ポリエステル・シリコン - - シリコン70%・化合物10%・天然ゴム20% - - - - - - -

                        ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        87650
                        87651
                        87653
                        87654
                        87655
                        87656
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        重量
                        (g)
                        トラスココード

                        768円

                        ( 845円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        40858-8019

                        768円

                        ( 845円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        40858-8020

                        768円

                        ( 845円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        42858-8022

                        768円

                        ( 845円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        42858-8023

                        768円

                        ( 845円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        41858-8024

                        768円

                        ( 845円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        40858-8025

                        ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました