(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,908円
税込単価
10,899円

【特長】・単相整流子モーター付き、各種定速電動工具の回転制御に使用できます。・...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    500
  • 最大負荷電流(A):
    15
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 相数:
    単相
  • プラグ:
    3P
  • 材質/仕上:
    炭素工具鋼

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30757

1個

9,908( 10,899円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相整流子モーター付き、各種定速電動工具の回転制御に使用できます。
・白熱電灯の明るさ調整も可能です。
【用途】
・単相整流子モーター付き、各種定速電動工具の回転制御に使用できます。
・白熱電灯の明るさ調整も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグの型番30757のページです。
型番30757に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグ

RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグ

    精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

    精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

      エコグランデ フットスイッチ

      エコグランデ フットスイッチ

        ウラワミニター バリアブルフットコントローラー

        ウラワミニター バリアブルフットコントローラー

          エコグランデ ストロングハンドピース

          エコグランデ ストロングハンドピース

            超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

            超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

              精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

              精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                エコグランデ トルクハンドピース

                エコグランデ トルクハンドピース

                  Emax EVOlution用 フットコントローラ

                  Emax EVOlution用 フットコントローラ

                    ラスター Emax EVOlution

                    ラスター Emax EVOlution

                      精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                      精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                        Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                        Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                          パワーパック用電源コード

                          パワーパック用電源コード

                            メーカー イチネンアクセス E-FORCE アルゴファイルジャパン 浦和工業 アルゴファイルジャパン ナカニシ E-FORCE アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ E-FORCE ナカニシ ミニター
                            通常価格 9,908円 108,878円 9,727円 8,493円 42,000円 44,241円 97,501円 42,000円 8,849円 110,004円 107,247円 12,601円 1,650円
                            通常出荷日 2日目   19日目   5日目   5日目   5日目~   1日目   3日目~   6日目   1日目   19日目   3日目~   19日目~   7日目~  
                            重量(g) 500 - - - - - - - - - - - -
                            最大負荷電流(A) 15 - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100V 50/60Hz - - - - - - - - - - - -
                            相数 単相 - - - - - - - - - - - -
                            プラグ 3P - - - - - - - - - - - -

                            RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました