(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,544円 ~ 1,669円
税込価格
1,698円 ~ 1,836円

【特長】・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。【用途】・真鍮や銅製品・木...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ネジリブラシ
  • ブラシ長(mm):
    60
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 毛材:
    真鍮線
  • 線径φ(mm):
    0.13
  • 全長(mm):
    110
  • 最高回転数(回転/分):
    3600
  • 使用可能電動工具:
    電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト(必ず正回転で使用)
  • 材質/仕上:
    真鍮線

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
重量(g)
ブラシ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
φ13

5個

1,544( 1,698円 )

1日目

31.6
φ19

5個

1,669( 1,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。
【用途】
・真鍮や銅製品・木材の表面処理やバリ取り、真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃などに。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

    RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

    RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

      RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

      RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

        RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

        RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

          RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

          RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

            RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線

            RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                  スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                  スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                    H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB

                    H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB

                      インサイドブラシ 軸径φ6.0

                      インサイドブラシ 軸径φ6.0

                        スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                        スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                          ツイストワイヤー 真鍮線

                          ツイストワイヤー 真鍮線

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス ミニター ミニター ミニター H&H ナカニシ ミニター サンフレックス
                            通常価格 1,544円 1,505円 1,331円 1,576円 2,537円 1,470円 1,639円 1,810円 1,875円 1,611円 2,100円 2,030円 1,102円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ ネジリブラシ ネジリブラシ ネジリブラシ - - ホイールブラシ - - - ホイールブラシ スパイラル型ブラシ - ネジリブラシ
                            ブラシ長(mm) 60 60 60 60 - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6 3 6 6.35 6 3 6
                            毛材 真鍮線 スチール(鋼)線 ステンレス線 - - スチール(鋼)線 - - - 真鍮線 ナイロン線 - 真鍮線
                            線径φ(mm) 0.13 - 0.13 - - - - - - - - - -

                            RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました