【特長】・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。【用途】・金属製品のサビ落...
Loading...
【特長】
・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。
【用途】
・金属製品のサビ落としや表面処理・バリ取り、金属パイプの内面の研磨や清掃などに。
Loading...
33213で型番確定
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線の型番33213のページです。
型番33213に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
33212 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 重量 (g) | ブラシ径 (mm) | 線径φ (mm) | 使用可能電動工具 | 材質/仕上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,505円 ( 1,656円 ) | 5個 | あり | 4日目 | 35 | φ25 | - | - | 線材:硬鋼線 |