(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円

【特長】・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。【用途】・金属や非鉄金属・...

詳細情報を確認する

  • ブラシ長(mm):
    60
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    110
  • 最高回転数(回転/分):
    3600
  • 使用可能電動工具:
    電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト(必ず正回転で使用)
  • 材質/仕上:
    ナイロン線(ナイロン66)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
重量(g)
ブラシ径(mm)
線径φ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33229

27.2
φ19
0.3

1個

1,576( 1,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。
【用途】
・金属や非鉄金属・樹脂製品の表面処理やバリ取り、パイプの内面の研磨や清掃などに。

Loading...

33229で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線の型番33229のページです。
型番33229に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

    RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

    RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

      RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

      RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

        RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

        RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

          六角軸筒型ワイヤーブラシ

          六角軸筒型ワイヤーブラシ

            六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

            六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

              軸付筒型ブラシ

              軸付筒型ブラシ

                ロングドラムラバーホルダー

                ロングドラムラバーホルダー

                  インサイドブラシ 軸径φ6.0

                  インサイドブラシ 軸径φ6.0

                    YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ120.0~130.0

                    YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ120.0~130.0

                      メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス H&H H&H SUN POWER ミニター ナカニシ ユーコーコーポレーション
                      通常価格 1,576円 1,544円 1,331円 1,505円 802円 794円 862円 7,180円 2,100円 33,519円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   4日目  
                      ブラシ長(mm) 60 60 60 60 - - - - - -
                      軸径(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6 - 6 -
                      全長(mm) 110 110 110 110 - - - - - -
                      最高回転数(回転/分) 3600 3600 3600 3600 - - - - - -
                      使用可能電動工具 電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト(必ず正回転で使用) 電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト(必ず正回転で使用) 電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト(必ず正回転で使用) - - - - - - -

                      RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました