(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,314円
税込単価
2,545円

【特長】・エレクトロニクス関連機器の切断作業、模型・工芸・ホビー用として、あら...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    145
  • 重量(g):
    57.6
  • トラスココード:
    858-8456
  • 材質/仕上:
    ステンレス

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04405

1個

2,314( 2,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレクトロニクス関連機器の切断作業、模型・工芸・ホビー用として、あらゆる精密作業用に使用できます。
【用途】
・基板加工、模型・工芸、ホビー等の切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mmの型番04405のページです。
型番04405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm

P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm

    アームレスラーハードニップス

    アームレスラーハードニップス

      アームレスラーカーペット用

      アームレスラーカーペット用

        “クラフトチョキ”(万能型)

        “クラフトチョキ”(万能型)

          金属クラフト(直刃・曲刃)

          金属クラフト(直刃・曲刃)

            金切鋏

            金切鋏

              メーカー イチネンアクセス 長谷川刃物 長谷川刃物 アルス アルス ドウカン
              通常価格 2,314円 2,779円 2,578円 2,106円 2,304円 6,806円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
              全長(mm) 145 - 205 160 160 250
              重量(g) 57.6 - - - - -
              トラスココード 858-8456 - - - - -
              材質/仕上 ステンレス - - - - -

              P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました