(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,486円
税込単価
3,835円

【特長】・強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。【用途】・使わ...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    1245
  • 対荷重(kg):
    60
  • 径(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    650
  • 色:
    黒X緑
  • トラスココード:
    859-2022
  • 材質/仕上:
    [本体]ポリエステル、[バンド]ポリプロピレン、[スプリンング]ワイヤー鋼鉄線、[バックル]ポリプロピレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08116

1個

3,486( 3,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
【用途】
・使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mmの型番08116のページです。
型番08116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

    ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mm

    ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mm

      ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

      ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

        ストロングツール マルチ用 スプリングバック

        ストロングツール マルチ用 スプリングバック

          ポップアップバッグ 丸 ミニ

          ポップアップバッグ 丸 ミニ

            ポップアップバッグ 丸 L

            ポップアップバッグ 丸 L

              万能カップ

              万能カップ

                ツールバッグミニ ETBシリーズ

                ツールバッグミニ ETBシリーズ

                  リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                  リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                    革製ビスポケット 丸型

                    革製ビスポケット 丸型

                      MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ

                      MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ

                        E-Value ビスカップ

                        E-Value ビスカップ

                          極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                          極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス E-Value イチネンアクセス E-Value E-Value KAKURI(角利産業) E-Value リングスター SK-11 マーベル E-Value ベストツール
                            通常価格 3,486円 2,094円 1,641円 2,914円 962円 4,111円 998円 1,154円 4,636円 1,171円 17,598円 617円 2,006円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            重量(g) 1245 810 - 960 - - - - - - - - -
                            対荷重(kg) 60 18 - 20 - - - - - - - - -
                            径(mm) 350 250 - 300 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 650 450 - 320 - - - - - - - - -
                            黒X緑 黒X緑 - 黒X緑 - - - - - - - - -

                            ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました