(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式直流電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PWR-OPT02 解除

Loading...

型番
商品区分
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
電源
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PWR-OPT02

関連部品
-
-
-
-
-
USB&GPIB 後付

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式直流電源です
・電圧と電流を時間とともに設定することができるシーケンス機能を持っています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

        ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

          高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

          高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

            ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

            ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

              ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

              ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                  小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                  小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                    高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                    高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                      DCミリオームメータ GOM-805/804

                      DCミリオームメータ GOM-805/804

                        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                          パッシブ・プローブ SSシリーズ

                          パッシブ・プローブ SSシリーズ

                            メーカー PICOTEST テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 高砂製作所 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機
                            通常価格 999,999円 31,132円 61,994円 230,000円 216,654円 230,000円 99,000円 6,000円 49,852円 130,477円 92,053円 129,137円 9,999円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目   2日目~   19日目   4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました