(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SD2.985
ステンレス加工用 サーメットリーマ SD リーマ

ステンレス加工用 サーメットリーマ SD SD2.985

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,291円
税込単価
10,220円

【特長】・耐溶着性に優れたサーメット材を使用。・ステンレス加工において抜群の仕...

詳細情報を確認する

  • 刃形状:
    ストレート
  • 被削材:
    ステンレス鋼
  • コーティング有無・表面処理:
    ノンコート
  • 底刃(エンド刃):
    なし
  • 工具材質詳細:
    サーメット
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク

型番

SD2.985 解除

Loading...

SD2.985 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図


推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ステンレス加工用 サーメットリーマ SD 推奨切削条件表1
ステンレス加工用 サーメットリーマ SD 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃数
首下長(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD2.985

2.985
0.5
65
3
4
25
12

1個

9,291( 10,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶着性に優れたサーメット材を使用。
・ステンレス加工において抜群の仕上がり。

Loading...

SD2.985で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加工用 サーメットリーマ SDの型番SD2.985のページです。
型番SD2.985に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

      HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

      HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

        コーティングソリッドリーマ CSR-C

        コーティングソリッドリーマ CSR-C

          超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

          超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

            コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

            コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

              ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR

              ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR

                ソリッドリーマ CSR

                ソリッドリーマ CSR

                  超硬ストレートリーマ ノンコート/高硬度鋼加工用TSコート

                  超硬ストレートリーマ ノンコート/高硬度鋼加工用TSコート

                    CRM 超硬ストレートリーマ

                    CRM 超硬ストレートリーマ

                      DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                      DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                        ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

                        ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

                          超硬精密ストレートリーマ

                          超硬精密ストレートリーマ

                            メーカー エフ・ピー・ツール 栄工舎 岡崎精工 栄工舎 岡崎精工 サンドビック 栄工舎 栄工舎 ミスミ オーエスジー 栄工舎 栄工舎 ミスミ
                            通常価格 8,800円 24,128円 3,934円 5,829円 5,599円 14,986円 5,456円 3,008円 2,100円 3,879円 9,408円 7,026円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            刃形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - - テーパ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            被削材 ステンレス鋼 アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 - ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート
                            底刃(エンド刃) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            工具材質詳細 サーメット - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス加工用 サーメットリーマ SDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD10.015
                            SD10.020
                            SD10.025
                            SD2.990
                            SD2.995
                            SD3.000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            食付長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 刃数 首下長
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)

                            29,456円

                            ( 32,402円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.0151951065528

                            29,456円

                            ( 32,402円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.021951065528

                            29,456円

                            ( 32,402円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.0251951065528

                            9,291円

                            ( 10,220円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.990.565342512

                            9,291円

                            ( 10,220円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.9950.565342512

                            9,283円

                            ( 10,211円 )
                            1個 -

                            1日目

                            30.565342512

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました