(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DDJNL2525M-15JCT
外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ) ホルダ

外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ) DDJNL2525M-15JCT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

【特長】・高圧クーラント対応の旋削ホルダ。・高圧クーラント対応で、鋼・高硬度材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DDJNL2525M-15JCT 解除

Loading...

DDJNL2525M-15JCT の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.優れた切りくず処理性能

シミュレーション解析技術により、独自のクーラント供給構造を実現

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長・仕様?クーラント供給構造
 

クーラント供給 シミュレーション比較

チップすくい面には、広範囲かつ高密度なクーラントを供給

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_チップすくい面
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_クーラント供給比較

切りくず処理比較

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_切りくず処理比較
 

2.寿命向上・高速加工を実現

チップすくい面に加え、逃げ面には2方向からクーラント供給し刃先を確実に冷却

耐摩耗性向上により、工具の長寿命化と高速加工を実現
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_クーラント刃先冷却

耐摩耗性比較

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_耐摩耗耐摩耗性比較(合金鋼・耐熱合金)

合金鋼・耐熱合金とも、外部給油から内部給油に変更するだけで耐摩耗性が向上
クーラント圧が高圧になるほど効果が高い

 
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_耐摩耗性比較ダブルクランプ-JCT

性能・試験情報

加工実例

 
シャフト SCr420(焼入れ鋼 55HRC以上)
 
外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ) シャフト 焼入れ鋼
Vc=180 m/min
ap=0.1 mm
f=0.07 mm/rev
Wet
DDJNR2525M-15JCT
DNGA150408タイプ CBN
外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ) DDJN-JCTホルダ内部給油
外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ) 刃先状態

 

外形図

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

簡単接続

高圧対応ホースと継手で簡単に使用可能

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 使用方法1
  •  高圧ポンプユニットがなくても、通常圧で内部給油として使用が可能
  •  バンジョーボルト(アングルホース用)もレパートリー多様なマシンに対応

<配管接続のイメージ>

 

配管部品

配管部品は標準でレパートリーしています(別売り)
マシン仕様や配管方法により、(1)(2)(3)をお選びください
(1)継手/ バンジョーボルト×2 個、(2)ワッシャ×2~4 個、(3)ホース×1 本

 
(1)継手/バンジョーボルト
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) バンジョーボルト
(2)ワッシャ
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) ワッシャ

(3)ホース

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) ホース
 

注意事項

1. 本製品はマシンのドアが完全に閉まった状態で使用してください。
2. 配管部品のおねじには必ずねじ用シール材を使用し、正しく接続されていることを確認してください。
   また、使用しないクーラント穴がある場合は、付属部品の埋め栓にねじ用シール材を使用し、装着してください。
3. クーラントホースはしっかりと固定して使用してください。
4. 銅ワッシャを使用しても若干の漏れは発生しますが、性能に影響はありません。
5. ねじ規格が同じであれば、市販の配管部品も接続可能です。耐圧をご確認の上、使用してください。
6. クーラント装置の定期的なフィルタ交換を推奨します。

型番リスト

型番
勝手
切込み角
油穴(オイルホール)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプ駒
シート
シート止めねじ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DDJNL2525M-15JCT

J:93°(オフセットあり)
-
25
25
150
DN□A1504..(1506..)、DN□G1504..(1506..)、DN□M1504..(1506..)、DNMX1504..(1506..)
CP-4D-L-JCT
DD-44(DD-43)
-
25

1個

22,500( 24,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラント対応の旋削ホルダ。
・高圧クーラント対応で、鋼・高硬度材・難削材など、幅広い被削材で切りくず処理性能と工具寿命の向上を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

DDJNL2525M-15JCTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ)の型番DDJNL2525M-15JCTのページです。
型番DDJNL2525M-15JCTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ)

外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ)

    外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)

    外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)

      ベアリング用外径ホルダ CBSN型(外径R面取り加工)

      ベアリング用外径ホルダ CBSN型(外径R面取り加工)

        QSホールディングシステム コロターン107用バイト

        QSホールディングシステム コロターン107用バイト

          シャンクバイト、ソリッドボーリングバイト、ボーリングバイトアダプタ

          シャンクバイト、ソリッドボーリングバイト、ボーリングバイトアダプタ

            旋削用バイト

            旋削用バイト

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

                コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

                  シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                  シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                    TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                    TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                      外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

                      外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

                        外径加工用ホルダ TTGN/WTGN

                        外径加工用ホルダ TTGN/WTGN

                          シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

                          シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 日本特殊陶業 サンドビック
                            通常価格 19,230円 22,500円 16,910円 37,829円 53,600円 45,742円 20,343円 24,627円 13,257円 10,266円 34,057円 17,420円 13,257円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い / 面取り - 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 面取り 外径 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - - - - ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 12 12 - - - - - - 16 - - -
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) クランプオン(C) - - ISO規格外 - ダブルクランプ(D) ISO規格外 スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) - ISO規格外

                            外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DDJNL2020K-15JCT
                            DDJNR2020K-15JCT
                            DDJNR2525M-15JCT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 切込み角 油穴(オイルホール) シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ クランプ駒 シート シート止めねじ シャンク断面H/B

                            19,230円

                            ( 21,153円 )
                            1個 -

                            4日目

                            L:95°(オフセットあり)2020125DN□A1504…(1506…)、DN□G1504…(1506…)、DN□M1504…(1506…)、DNMX1504…(1506…)CP-4D-L-JCTDD-44、(DD-43)SB-4085TR-

                            19,230円

                            ( 21,153円 )
                            1個 -

                            4日目

                            L:95°(オフセットあり)2020125DN□A1504…(1506…)、DN□G1504…(1506…)、DN□M1504…(1506…)、DNMX1504…(1506…)CP-4D-R-JCTDD-44、(DD-43)SB-4085TR-

                            22,500円

                            ( 24,750円 )
                            1個 -

                            3日目

                            J:93°(オフセットあり)-2525150DN□A1504..(1506..)、DN□G1504..(1506..)、DN□M1504..(1506..)、DNMX1504..(1506..)CP-4D-R-JCTDD-44(DD-43)-25

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました