(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

【特長】・高圧クーラント対応の旋削ホルダ。・高圧クーラント対応で、鋼・高硬度材...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    C(80°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    CN□A1204..、CN□G1204..、CN□M1204..
  • クランプねじ:
    CS-3D-TR
  • シート:
    DC-44、DC-44-C
  • レンチ:
    FT-15
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DCLNL2525M-12JCT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.優れた切りくず処理性能

シミュレーション解析技術により、独自のクーラント供給構造を実現

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長・仕様?クーラント供給構造

クーラント供給 シミュレーション比較

チップすくい面には、広範囲かつ高密度なクーラントを供給

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_チップすくい面
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_クーラント供給比較

切りくず処理比較

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_切りくず処理比較
 

2.寿命向上・高速加工を実現

チップすくい面に加え、逃げ面には2方向からクーラント供給し刃先を確実に冷却

耐摩耗性向上により、工具の長寿命化と高速加工を実現
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_クーラント刃先冷却

耐摩耗性比較

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_耐摩耗耐摩耗性比較(合金鋼・耐熱合金)

合金鋼・耐熱合金とも、外部給油から内部給油に変更するだけで耐摩耗性が向上
クーラント圧が高圧になるほど効果が高い

 
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 製品特長_耐摩耗性比較ダブルクランプ-JCT

性能・試験情報

加工実例

 

機械部品 炭素鋼

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 性能・試験情報_機械部品 炭素鋼

Vc = 250 m/min
ap = 3 mm
f = 0.36 mm/rev
Wet
DCLNR2525M-12JCT
CNMG120408PT CA510

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 性能・試験情報_DCLN-JCTホルダ内部給油

 

外形図

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

簡単接続

高圧対応ホースと継手で簡単に使用可能

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 使用方法1
  •  高圧ポンプユニットがなくても、通常圧で内部給油として使用が可能
  •  バンジョーボルト(アングルホース用)もレパートリー多様なマシンに対応

<配管接続のイメージ>

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) 配管接続
 

配管部品

配管部品は標準でレパートリーしています(別売り)
マシン仕様や配管方法により、(1)(2)(3)をお選びください
(1)継手/ バンジョーボルト×2 個、(2)ワッシャ×2~4 個、(3)ホース×1 本

 
(1)継手/バンジョーボルト
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) バンジョーボルト
(2)ワッシャ
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) ワッシャ

(3)ホース

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ) ホース
 

注意事項

1. 本製品はマシンのドアが完全に閉まった状態で使用してください。
2. 配管部品のおねじには必ずねじ用シール材を使用し、正しく接続されていることを確認してください。
   また、使用しないクーラント穴がある場合は、付属部品の埋め栓にねじ用シール材を使用し、装着してください。
3. クーラントホースはしっかりと固定して使用してください。
4. 銅ワッシャを使用しても若干の漏れは発生しますが、性能に影響はありません。
5. ねじ規格が同じであれば、市販の配管部品も接続可能です。耐圧をご確認の上、使用してください。
6. クーラント装置の定期的なフィルタ交換を推奨します。

型番リスト

型番
勝手
クランプ駒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCLNL2525M-12JCT

CP-3D-L-JCT

1個

22,500( 24,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラント対応の旋削ホルダ。
・高圧クーラント対応で、鋼・高硬度材・難削材など、幅広い被削材で切りくず処理性能と工具寿命の向上を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

DCLNL2525M-12JCTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)の型番DCLNL2525M-12JCTのページです。
型番DCLNL2525M-12JCTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)

外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)

    外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ)

    外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ)

      ベアリング用外径ホルダ CBSN型(外径R面取り加工)

      ベアリング用外径ホルダ CBSN型(外径R面取り加工)

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

            旋削用バイト

            旋削用バイト

              コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

              コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

                CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                  シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

                  シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

                    ポリゴンテーパシャンク DVLN(外径・倣い加工)

                    ポリゴンテーパシャンク DVLN(外径・倣い加工)

                      ポリゴンテーパシャンク DDHN(外径・端面・倣い加工)

                      ポリゴンテーパシャンク DDHN(外径・端面・倣い加工)

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                          丸駒チップ用ヘールホルダー

                          丸駒チップ用ヘールホルダー

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 京セラ 京セラ サンドビック 三和製作所
                            通常価格 22,500円 19,230円 16,910円 20,343円 34,057円 45,742円 24,627円 7,303円 13,257円 25,610円 25,610円 13,257円 32,638円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り - 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) -
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 12 15 12 - - - - - - 16 15 - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) - -

                            外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCLNR2525M-12JCT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 クランプ駒

                            22,500円

                            ( 24,750円 )
                            1個 -

                            3日目

                            CP-3D-R-JCT

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました