(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FLUKE ライト製品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FLUKE ライト製品

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
17,500円 ~ 999,999円  特別価格 
税込価格
19,250円 ~ 1,099,999円  特別価格 

【特長】さまざまな用途に合わせたFLUKEのライト製品です。

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
最大点灯時間(h)
電源
詳細タイプ
検知電圧(V)
検知周波数(Hz)
検知距離
サイズ
安全規格
構成
電源詳細
使用環境
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
LED型
クリップタイプ
120
ボタン電池
プローブ・ライト
-
-
-
-
-
-
CR1620×2
-
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
キセノン型
-
3~4
乾電池単4
ミニ・ハット・ライト
-
-
-
-
-
-
単4電池×2本
-
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
LED型
クリップタイプ
40
乾電池単4
デラックスLEDハット・ライト
-
-
-
-
-
-
単四電池×3
-
保護帽などへの取付けバンド、ネックストラップ

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
キセノン型
-
-
-
キャップ付きライト
-
-
-
-
-
高輝度キセノンライト(L205)と帽子のセット
-
-
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
その他
-
-
-
プローブ・ライト・キット
-
-
-
-
-
L200 プローブ・ライト、TP280 テスト・プローブ・エクステンダー
-
-
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

その他
-
-
-
プローブ・ライト・キット
-
-
-
-
-
L200 プローブ・ライト、TL71 テスト・リード・セット、C75 テスト・リード・ケース
-
-
-

1個

17,500( 19,250円 )

15日目

その他
-
-
-
L210付きキット
-
-
-
-
-
L200 プローブ・ライト、TP280 テスト・プローブ・エクステンダー、TP220 テスト・プローブ、TL224 シリコン・テスト・リード、ソフト・ポーチ
-
-
-

1個

26,515円

25,443

( 27,987円 )

15日目

  • 注文停止中
LED型
クリップタイプ
-
乾電池単4
ボルトライト(検電機能付きライト)
AC40~300
50~60
対象から2.5~38cm
70mm×14mm×22mm
-
-
単4電池×1
0℃~55℃
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
LED型
ペンタイプ
-
乾電池単4
ボルトライト(検電機能付きライト)
AC90~600
50~60
対象から2.5~12.7cm
125mm×14mm×20mm
CAT IV 600 V
-
単4電池×1
0℃~55℃
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】さまざまな用途に合わせたFLUKEのライト製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLUKE ライト製品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました