(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FLUKE リーク電流クランプ・メーター

FLUKE リーク電流クランプ・メーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・正弦波以外の複雑な波形でも高い確度で測定できます。・選択可能なフィル...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    3mA、30mA、300mA、3A、30A、60A
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    40~1000
  • 検波方式:
    真の実効値整流(RMS)
  • 作動温度(℃):
    -10~+50
  • 保管温度(℃):
    -40~+60
  • 安全規格:
    一般:IEC 61010-1:汚染レベル2 測定:IEC 61010-2-032:CAT III 600V/CAT IV 300V 電流センサー作動カテゴリー :IEC 61557-13:クラス2、≤ 30 A/m
  • クレスト・ファクター:
    3
  • 分解能:
    0.001mA~0.1A
  • 作動湿度:
    結露なし(<10 ℃)、相対湿度90% (10~30 ℃)、相対湿度75% (30~40℃)、相対湿度45% (40~50℃)
  • 高度:
    作動:2000m、保管:12000m
  • 保護クラス:
    IEC 60529:IP30(ジョー閉時)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
寸法(mm)
基本確度
開口部(mm)
最大導体径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
101(W)×46(D)×234(H)
3mA~30A:1%+5カウント、 60A:2%+5カウント フィルター有効時 (40~70Hz)、フィルター無効時 (40~1kHz) TC/℃ 範囲外 18~28 ℃、0.02+1
40
40
500

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
116(W)×46(D)×257(H)
3mA~30A:1.5%+5カウント、 60A:2%+5カウント フィルター有効時 (40~70Hz)、フィルター無効時 (40~1kHz) TC/℃ 範囲外 18~28 ℃、0.02+1
61
61
600

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正弦波以外の複雑な波形でも高い確度で測定できます。
・選択可能なフィルター機能で、不要なノイズを排除します。
・最大/最小/平均値を測定し、ホールド機能にも対応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FLUKE リーク電流クランプ・メーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました