(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:355
FLUKE 2000A クランプメーター ケイソクキキ

FLUKE 2000A クランプメーター 355

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができます。・最小...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    400~400000
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    測定レンジ:5.0から1000
  • 寸法(mm):
    98(W)×52(D)×300(H)
  • 検波方式:
    真の実効値整流(RMS)
  • 電流測定 レンジ:
    40A~2000A、1400 AC RMS(10Hz~100HzまでのAC/DC)
  • AC/DC電流測定 分解能:
    10mA~1A(10Hz~100Hz)
  • クレスト・ファクター:
    40A~2000A、1400 AC RMS(50/60Hz)
  • テスト・リード:
    定格1000V
  • ジョーのサイズ:
    58mm
  • 重量(g):
    814
  • バッテリー:
    単3電池6本 寿命(通常使用、バックライトオフ):100時間

Loading...

型番
測定項目
測定範囲:交流電圧(V)
付属品
AC/DC電圧測定 レンジ
電圧測定 分解能
分解能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

355

交流電圧 / 抵抗
4~400(100.1Hz~1kHz)
C43ソフト・ケース、TL224テスト・リード、TP2テスト・プローブ、AC285わに口クリップ、単3電池6本
4V~600V AC RMS、1000V DC(10Hz~100Hz)
AC/DC:1mV~1V(10Hz~100Hz)、AC:1mV~100mV(100.1Hz~1kHz)
抵抗測定:0.1Ω~100Ω 周波数:0.1Hz(15Hzから399.9Hz);1Hz(400Hzから1kHz)

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができます。
・最小/最大/平均値機能付きです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLUKE 2000A クランプメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました