(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター

FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
161,088円 144,334円
税込単価
177,197円 158,767円

【特長】・豊富なマルチメーター測定項目付きです。・絶縁試験付きリモートプローブ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.4
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~0.4
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~50M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~9999μ
  • 測定範囲:温度(℃):
    -40~537
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    5~100k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    あり(オプション必要)
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 寸法(mm):
    203×100×50
  • 本体質量(g):
    550
  • 作動温度(℃):
    -20~55
  • 保管温度(℃):
    -40~60
  • 付属品:
    リモートプローブ、テストリード、ワニ口クリップ、温度プローブ、ハードケース、取扱説明書
  • 安全規格:
    CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V
  • 絶縁抵抗測定:
    5レンジ
  • 電圧基本確度:
    直流:±(0.09%+2カウント) 交流:±(1%+3カウント)
  • 電流基本確度:
    直流:±(0.2%+2カウント) 交流:±(1.5%+2カウント)
  • 温度測定(℃):
    -40.0~537.0
  • 基本確度:
    静電容量:±(1.2%+2カウント) 周波数:±(0.1%+1カウント) 温度測定:±(1%+10カウント) ローパスフィルター:±(1%+3カウント)
  • 重量(g):
    624

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1587FC

1個

161,088円

144,334

( 158,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なマルチメーター測定項目付きです。
・絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能です。

カタログ

 

1587FCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLUKE 特殊デジタル・マルチメーターの型番1587FCのページです。
型番1587FCに関する仕様情報を記載しております。

FLUKE 特殊デジタル・マルチメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました