(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FLUKE 温湿度メーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FLUKE 温湿度メーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,687円
税込価格
48,056円

【特長】・空気中の温湿度を確実に手早く測定できます。・温度及び湿度を表示するバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~60
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 確度:
    温度:±0.5℃(0 ℃~45 ℃)、±1.0℃(-20 ℃~0 ℃、45 ℃~60 ℃) 相対湿度:±2.5 % R.H.(10 %~90 % R.H. @ 23 ℃)、±5.0 % R.H.(<10 %, > 90 % R.H. @ 23 ℃)
  • 分解能:
    温度:0.1 ℃ 相対湿度:0.1 % R.H.
  • データ保存:
    99ポイント
  • 寸法(mm):
    194×60×34
  • 安全規格:
    電磁気適合性(EMC): EN 61326-1適合
  • 電源:
    単4電池 4 本
  • 重量(g):
    190

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

971

1個

43,687( 48,056円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中の温湿度を確実に手早く測定できます。
・温度及び湿度を表示するバックライト付デュアルディスプレイです。
・99データ保存機能付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLUKE 温湿度メーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました