(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
363,725円
税込単価
400,098円

・DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェー...

詳細情報を確認する

型番

DAQ6510 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
測定対象(標準対応)
測定対象(オプション要)
入力チャネル数(ch)
電源
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
デジタイザ
付属品
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAQ6510

データロガー
電圧 / 電流
-
20
AC 100/120/200/240V
224.0×387.4×107.2
4540
1MS/s
汎用テストリードキット、USBケーブル、校正証明書
本体

1個

363,725( 400,098円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェースを備えており、素早くテストをセットアップできたり、テスト・ステータスをリアルタイムにモニタリングしながら、機器本体だけでデータを詳細に解析できます。
【特長】
・大型、5型(12.7cm)マルチタッチ静電容量タッチスクリーンによるグラフィック表示
・2年間の確度仕様、DCV(1V、10Vレンジ)基本確度:0.0025%、6.5桁のマルチメータ
・LAN/LXI、USB-TMCの通信インタフェースを標準装備
・オプションのインタフェース:GPIB、RS-232、TSP-Link®
・本体1台で12のスイッチ、RF、制御モジュールと最大80のDUTが接続可能
・最大80の2極チャンネルの熱電対、RTDまたはサーミスタによる温度測定
・最高スキャン速度:800チャンネル/秒(ソリッド・ステート・リレー・モジュール)
・スタンドアロンのDMM動作のための前面パネル・ジャック
・KickStartコーディング不要の制御ソフトウェアとデータ収集/ロギング・アプリケーション
・3年保証期間

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

モジュールの詳細

型番7700型
概要20ch、差動マルチプレクサ・モジュール
アナログ入力数20
構成マルチプレクサ、冷接点補償付
1×20または1×10(2)
コネクタ特大ネジ端子
最大電圧300V
最大スイッチ電流1A
周波数帯域50MHz
接点寿命108
スイッチ速度3ms
その他最大パワー=125VA、電流測定チャンネル:2

性能・試験情報

DAQ6510型の測定機能

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム DAQ6510型の測定機能図

DAQ6510型の15種類の測定項目と測定範囲

使用方法・使用事例

使用事例

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム 使用事例

ピンチ、ズーム表示機能を使用してテスト・データの詳細な解析が可能

カタログ

 

DAQ6510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システムの型番DAQ6510のページです。
型番DAQ6510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

    DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

    DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

      プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

      プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          スペクトラムアナライザ GSP-9330

          スペクトラムアナライザ GSP-9330

            2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

            2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

              デジタル・マルチメータ VOAC7602

              デジタル・マルチメータ VOAC7602

                デジタル・マルチメータ VOAC7502

                デジタル・マルチメータ VOAC7502

                  LCRメータ LCR-6000シリーズ

                  LCRメータ LCR-6000シリーズ

                    ファンクションジェネレータ FXG-2220

                    ファンクションジェネレータ FXG-2220

                      マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                      マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                        ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                        ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                          ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                          ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                            メーカー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ 岩崎通信機 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック カイセ テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 62,963円 252,449円 308,471円 61,994円 686,283円 129,473円 167,790円 138,021円 162,448円 77,200円 228,000円 77,837円 200,944円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   4日目   2日目   14日目   3日目   3日目   4日目~   4日目   3日目   5日目   4日目~  

                            DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTTI-GPIB
                            KTTI-RS232
                            KTTI-TSP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品区分 測定対象(標準対応) 測定対象(オプション要) 入力チャネル数
                            (ch)
                            電源 寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            デジタイザ 付属品 備考

                            62,963円

                            ( 69,259円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他関連部品--------拡張ボード

                            62,963円

                            ( 69,259円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他関連部品--------拡張ボード

                            62,963円

                            ( 69,259円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他関連部品--------拡張ボード

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました