(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・キャパシタンス、温度、デジタイジングを含む、15種類の測定項目・広い...
Loading...
【特長】
・キャパシタンス、温度、デジタイジングを含む、15種類の測定項目
・広い測定レンジ:10pA~10A、1mΩ~100MΩ
・大型、5型(12.7cm)マルチタッチ静電容量タッチスクリーンによるグラフィック表示
・大容量内部メモリ、最大700万の読み値を保存可能
・さまざまなプログラム言語モード:SCPI、TSP(R)スクリプト、ケースレー2000SCPIエミュレーション、キーサイト34401A SCPIエミュレーション
・2年確度仕様により、長期の校正サイクルが可能
・USB-TMCとLXI/Ethernetの通信インタフェースを標準装備
・GPIB、TSP-Link(R)、RS-232の通信インタフェース(オプション)
・1MS/sのデジタイザによる電圧、電流のトランジェント取込み
・読み値、機器設定、スクリーン・イメージ保存のためのUSBホスト・ポートを装備
●タッチスクリーン・ディスプレイと前面パネル
●後部パネル
【一般仕様】
電源 | 電源 | 100V、120V、220V、240V(±10%) |
---|---|---|
電源周波数 | 50Hz~60Hz、400Hz、電源投入時に自動認識 | |
最大消費電力 | 50VA | |
消費電力(代表値) | 30VA | |
メイン入力ヒューズ | 250V、1.25Aスロー・ブロー・ヒューズ、ケースレー部品番号:FU-106-1.25 | |
動作環境と規制 | 動作環境 | 温度:0~50℃、相対湿度:80%以下(35℃)、高度:2,000mまで |
保存環境 | 温度:-40~+70℃ | |
振動 | MIL-PRF-28800F Class3、ランダム | |
ウォームアップ時間 | 規定確度まで30分のウォームアップが必要 | |
安全性 | UL61010-1、CSA C22.2 No 61010-1、European Union Low Voltage Directiveに適合 | |
EMC | European Union EMC Directiveに適合 | |
機械的特性 | ディスプレイ | 5型静電容量方式タッチスクリーン、カラーTFT WVGA(800×480)、LEDバックライト付 |
ラック・タイプ寸法 (幅×高さ×奥行) | 213.8×88.4×356.6mm | |
ベンチ・タイプ寸法 (幅×高さ×奥行) | 224.0×107.2×387.4mm | |
梱包時質量 | 4.54kg(計測器のみ) | |
入力信号接続 | 前面/後部パネルのセーフティ・バナナ・ジャック、またはスキャナ・カード | |
プラグイン・スキャナ・スロット | 後部パネルに1スロット | |
通信スロット | 後部パネルに1スロット | |
冷却 | 強制空冷、速度一定 | |
リモート・インターフェース 標準 | LAN/LXI 適合 | RJ-45コネクタ:10/100BT。IP設定:固定またはDHCP(マニュアルまたは自動) Webインターフェース:仮想前面パネル。LXI適合:LXI version 1.4 core 2016 |
USBデバイス (後部パネル、Type B) | 2.0 full speed、USBTMC適合 | |
USBホスト (前面パネル、Type A) | USB 2.0、USBメモリに対応、FAT32。 機能:計測器設定ファイルのインポート/エクスポート、バッファの読取り、 スクリーン・キャプチャ、スクリプト | |
言語 | SCPI(デフォルト) | デフォルトのコマンド・セット、Standard Commands for Programmable Instruments,SCPI-1999 |
TSP | Embedded Test Script Processor(TSP)、任意のホスト・インタフェースからアクセス可能。 リモート・コマンド、宣言文(例:分岐、ループ、演算など)から成る高速テスト・スクリプトに応答、 ホストの介入なしにメモリに保存されている高速テスト・スクリプトを実行可能 | |
エミュレーション・モード | ケースレー2000シリーズ、キーサイト34401A | |
演算関数 | - | REL(相対値)、Min(最小値)、Max(最大値)、Average(平均値)、Standard Deviation(標準偏差)、 peak-peak、dB、リミット・テスト、%、1/x、mX+b(ユーザー定義の単位で表示) |
その他 | リアルタイム・クロック | リチウム・バッテリによるバックアップ、CR2032コイン・タイプ、工場にて交換可能、 (バッテリ寿命:3年強)、 年、月、日、時、分、秒の設定、読取り。(注:秒は調整不可) |
タイムスタンプの分解能 | 15ns(標準スタイルまたはフル・バッファ・スタイル) | |
パスワードによる保護 | 30文字 | |
アラーム | 最大6 | |
電源喪失リカバリー・モード | ユーザによる選択が可能、電源復帰後にスキャニングを再開 |
【標準付属品】
1757 | 汎用テスト・リード・キット、1,000V Cat ll |
---|---|
USB-B-1 | USBケーブル(Type A-B)、1m |
- | 校正証明書、3年保証期間 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
DMM6500で型番確定
DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータの型番DMM6500のページです。
型番DMM6500に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針