(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
290,272円
税込単価
319,299円

・2280Sシリーズ電源は、最大192 Wの低出力ノイズ電力と優れた負荷電流測...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電力(直流)(W):
    192
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    213.8×383.3×88.4
  • 本体質量(g):
    10850
  • 電源:
    AC 100/120/220/240V
  • 付属品:
    クイックスタートガイド、CD-ROM(取扱説明書)、LANケーブル、電源ケーブル、背面パネル用コネクタ・カバー
  • 拡張性:
    USB、GP-IB、LAN

型番

2280S-32-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2280S-32-6

0~32
0~6

1個

290,272( 319,299円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・2280Sシリーズ電源は、最大192 Wの低出力ノイズ電力と優れた負荷電流測定感度を特長とします。
・内蔵のプロット機能を使用して、ドリフトなどのトレンドを監視できます。
・これらの電源には最高6.5桁の分解能があり、負荷電流の微小な変化を高確度で特性評価できます。
・4つの負荷電流測定範囲に対応しており、デバイスの全負荷電流、待機電流、微小なスリープ・モード電流をDMM品質の確度で測定できます。
【特長】
・優れた確度で100nA~6Aの負荷電流をモニタ可能
・6.5桁の分解能による電圧/電流の測定
・140μsまでのダイナミックな負荷電流を取込み可能
・最大192W、低ノイズのリニア(シリーズ)レギュレータ電源
・プログラム可能な立上り/立下り時間により、電圧のオーバーシュート/アンダーシュート・トランジェントを回避
・グラフ機能内蔵により、トレンド解析、電圧/電流波形の表示が容易に
・高解像度TFTディスプレイ、ソフトキー/アイコンベースのユーザ・インタフェースにより、電源操作が容易に
・プログラム可能な出力シーケンスにより、テスト時間を短縮
・最大0.45Aのシンク機能により、急速放電が可能
・他のデバイス/計測器と直接通信するためのデジタルI/Oを装備
・GPIB、USB、LANインタフェースを装備
・内蔵ウェブ・ページにより、自動制御/モニタリングが容易に
・KickStartスタートアップ・ソフトウェアにより、自動試験が容易に

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

2280S-32-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズの型番2280S-32-6のページです。
型番2280S-32-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

      ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

      ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

          プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

            6・1/2桁デジタルマルチメータ

            6・1/2桁デジタルマルチメータ

              P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

              P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                  小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                  小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                    M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

                    M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

                      現場用デジタルマルチメータ

                      現場用デジタルマルチメータ

                        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                          ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

                          ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

                            メーカー ケースレーインスツルメンツ エヌエフ回路設計ブロック 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー PICOTEST 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー PICOTEST 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー Rigol
                            通常価格 290,272円 253,649円 105,026円 61,994円 225,340円 118,602円 999,999円 27,223円 31,132円 999,999円 12,771円 129,137円 170,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   4日目   3日目   2日目~   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   2日目~   19日目  
                            商品区分 直流電源 直流・交流兼用 - - 直流電源 - - - 直流電源 - - 直流電源 -
                            出力電力(直流)(W) 192 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 213.8×383.3×88.4 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 10850 - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100/120/220/240V - - - AC 85~265V - - - - - - - -

                            プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2280S-60-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)

                            292,097円

                            ( 321,307円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0~600~3.2

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました