(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2260B-80-13
プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ B2P デンゲン

プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ 2260B-80-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
225,340円
税込単価
247,874円

・2260BシリーズDC電源は、それぞれ360 W、720 W、1080 Wの...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 電源:
    AC 85~265V
  • 付属品:
    基本アクセサリーキット、テストリードセット、USBケーブル、電源コード、校正証明書
  • 拡張性:
    USB、LAN、GP-IB、アナログ

型番

2260B-80-13 解除

Loading...

2260B-80-13 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2260B-80-13

0~80
0~13.5
360
71×350×124
3000

1個

225,340( 247,874円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・2260BシリーズDC電源は、それぞれ360 W、720 W、1080 Wの広範囲な電圧、電流を印加できます。
・360 W電源では36 A、13.5 A、4.5 A、1.44 Aの電流、720 W電源では72 A、27 A、9 A、2.88 Aの電流、1080 W電源では108 A、40.5 A、13.5 A、4.32 Aの電流をそれぞれ出力できます。
【特長】
・電圧または電流の立上り時間がプログラム可能であり、突入電流による低インピーダンス負荷の損傷を回避可能
・定電流優先設定により、LEDへの電源供給による電圧/電流のオーバーシュートを低減
・内部抵抗がプログラム可能であり、バッテリ出力のシミュレーションが可能
・アナログ制御、USB、LANまたはオプションのGPIBを選択して自動制御が可能
・広範囲な電圧/電流の出力が可能な2260Bシリーズ電源は様々なインタフェースを装備しているため、研究開発/設計、品質管理、製造試験など数多くのアプリケーションで使用可能

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

2260B-80-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルDC電源 2260Bシリーズの型番2260B-80-13のページです。
型番2260B-80-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

            直流電子負荷装置 LSGシリーズ

            直流電子負荷装置 LSGシリーズ

              ファンクションジェネレータ FXG-2220

              ファンクションジェネレータ FXG-2220

                多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                  デジタル・マルチメータ VOAC7502

                  デジタル・マルチメータ VOAC7502

                    ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

                    ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

                      DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                      DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                        LCRメータ LCR-6000シリーズ

                        LCRメータ LCR-6000シリーズ

                          2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                          2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                            メーカー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 225,340円 290,272円 221,036円 258,000円 158,202円 258,907円 77,200円 76,024円 128,502円 - 237,995円 162,448円 129,473円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   2日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   お見積り   3日目   4日目~   14日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 - 直流・交流兼用 - 負荷装置 - 直流電源 - 直流電源 - - -
                            電源 AC 85~265V AC 100/120/220/240V - - - - - - - - - - -
                            付属品 基本アクセサリーキット、テストリードセット、USBケーブル、電源コード、校正証明書 クイックスタートガイド、CD-ROM(取扱説明書)、LANケーブル、電源ケーブル、背面パネル用コネクタ・カバー - - - - - - - - - - -
                            拡張性 USB、LAN、GP-IB、アナログ USB、GP-IB、LAN - - - - - - - - - - -

                            プログラマブルDC電源 2260Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2260B-30-36
                            2260B-30-72
                            2260B-80-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)

                            225,340円

                            ( 247,874円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~300~3636071×350×1243000

                            308,701円

                            ( 339,571円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~300~72720142.5×360×1245000

                            308,701円

                            ( 339,571円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~800~27720142.5×360×1245000

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました