(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,473円
税込単価
142,420円

2110シリーズ5.5桁USBデジタル・マルチメータは、優れた測定確度、高速な...

詳細情報を確認する

型番

2110-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2110-100

1個

129,473( 142,420円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2110シリーズ5.5桁USBデジタル・マルチメータは、優れた測定確度、高速な測定など総合的な機能を備えていながら、お求めやすい価格を実現。
デュアルライン・ディスプレイ機能を備えており、2種類の測定値を同時に表示可能。
【特長】
・温度測定(RTDおよび熱電対)を含む15種類の測定機能。
・デュアルライン・ディスプレイ。
・インタフェースはUSBのみ、またはUSB+GPIBを選択可能。
・Microsoft(R) WordとExcelに対応したPCソフトウェア・ユーティリティが付属。
・使いやすい前面パネル。
・スタートアップ・ソフトウェア、USBケーブル、電源ケーブル、安全テスト・リード、および3年標準保証が付属。
・製造、研究開発、テスト・エンジニア、科学者、学生によるさまざまな測定に最適。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【一般仕様】

入力バイアス電流<30pA@25℃
入力保護全てのレンジで1,000V(2W入力)
ACコモンモードノイズ除法比70dB(Loリードが1kΩ不平衡のとき)
電源電圧100V/120V/220V/240V
商用電源周波数50/60Hz 自動検出
消費電流最大25VA
デジタルI/O インターフェースUSB互換タイプ B コネクタ、GPIB(オプション)
環境屋内使用のみ
動作温度0°~40℃
動作湿度温度31℃まで最大相対湿度80%
保管温度-40°~+70℃
動作高度海抜2,000mまで
寸法(H×W×D)
(ベンチ使用で、ハンドル、バンパーを含む)
107×252.8×305mm
重量2.23kg
安全EU 低電圧指令 EN61010-1 Cat1 1,000V,CAT II 600V適合
EMCEU 指令 89/336/EEC,EN61326-1 適合
補償1年
 

【付属品】
リファレンスマニュアルCD、仕様書、LabVIEW® ドライバ、ケースレーI/O レイヤー、USBケーブル、電源ケーブル、セーフティテストリード、KI-Tool、KI-Link Add-in(Microsoft® Word 版、Excel 版)、校正証明書

 
2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ 製品仕様01
2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ 製品仕様02

2110型 背面パネル

カタログ

 

2110-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータの型番2110-100のページです。
型番2110-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

      LCRメータ LCR-6000シリーズ

      LCRメータ LCR-6000シリーズ

        2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

        2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

            ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

            ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                  デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                  デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                    多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                    多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                        デジタル・マルチメータ VOAC7502

                        デジタル・マルチメータ VOAC7502

                          クランプデータロガー

                          クランプデータロガー

                            メーカー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー カイセ 岩崎通信機 エスコ
                            通常価格 129,473円 308,471円 162,448円 178,538円 167,790円 221,036円 61,994円 62,963円 136,092円 76,024円 77,837円 138,021円 34,100円
                            通常出荷日 14日目   3日目   4日目~   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目~   2日目~   4日目   5日目   3日目   2日目  
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル デジタル - デジタル - デジタル - デジタル デジタル -
                            商品区分 本体 - - 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 -
                            CE あり - - あり - - あり - - - - - -
                            レンジ切替 自動 - - 自動 自動 - 自動・手動 - 自動 - 自動 自動 -

                            2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました