(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178,538円
税込単価
196,392円

・2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータ...

詳細情報を確認する

型番

2100/100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100/100

1個

178,538( 196,392円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現。
・このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバー。
・USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用可能。
【特長】
・5.5桁の価格で購入できる高精度6.5桁デジタル・マルチメータ
・11種類の測定機能
・すべての機能で十分な確度を実現
・Microsoft® WordとExcelに対応したグラフ化とデータ共有用のPCソフトウェア・ユーティリティが付属
・優れた堅牢性 、入力端子は前面と背面を選択可能
・ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AC CMRR70dB(1kΩアンバランスのLOリードに対して)
電源電圧120V/220V/240V
電源周波数50Hz/60Hz自動検出
消費電力最大25VA
デジタルI/OインタフェースUSB互換のタイプB接続
環境室内使用に限定
動作温度+5~+40℃
動作湿度31℃までの温度に対して最大相対湿度80%、40℃では50%相対湿度で、直線的に減少
保存温度-23~+65℃
動作高度海抜2,000mまで
寸法
(ベンチ使用、ハンドルと脚部含む)
(高さ)112×(幅)256×(奥行)375mm
質量4.1kg
安全性European Union Directive 73/23/ECC, EN61010-1に適合
EMCEuropean Union Directive 89/336/EEC, EN61326-1に適合
保証1年
付属アクセサリ操作マニュアル(CD)、仕様書、LabVIEWドライバ、ケースレーI/Oレイヤー、USBケーブル、電源ケーブル、安全テストリード、KIツール/KIリンクアドイン(Microsoft Word、Excel用)

【仕様】

●DC特性:確度1±(読みの%+レンジの%)

機能レンジ分解能入力抵抗1年、23±5℃
DC電圧100.0000mV0.1μV>10GΩ0.0055+0.0040
1.000000V1.0μV>10GΩ0.0045+0.0008
10.00000V10μV>10GΩ0.0038+0.0006
100.0000V100μV10MΩ0.0050+0.0007
1,000.000V1mV10MΩ0.0055+0.0010
機能レンジ分解能並列抵抗1年
DC電流10.00000mA10nA5.1Ω0.055+0.025
100.0000mA100nA5.1Ω0.055+0.006
1.000000A1μA0.1Ω0.120+0.015
3.00000A10μA0.1Ω0.150+0.025
機能レンジ分解能テスト電流1年
抵抗2100.0000Ω100μΩ1mA0.015+0.005
1.000000kΩ1mΩ1mA0.015+0.002
10.00000kΩ10mΩ100μA0.013+0.002
100.0000kΩ100mΩ10μA0.015+0.002
1.000000MΩ5μA0.017+0.002
10.00000MΩ10Ω500nA0.045+0.002
100.0000MΩ100Ω500nA||10MΩ1.00+0.020
ダイオード試験1.0000V10μV1mA0.040+0.020
導通1,000.00Ω10mΩ1mA0.024+0.030

DC注記:
1. 仕様は2時間のウォームアップ後に有効
a. ADC:連続トリガーモードに設定
b. 入力バイアス電流:<30pA@25℃
c. 入力保護:全レンジで1,000V(2W入力)
d. 測定レート:1PLC
2. 仕様は4線オームモードの場合。2線オームでは、ゼロヌルを使うか、表示の読みから測定リードの抵抗分を差し引く。
a. 最大リード抵抗:リード当たりレンジの10%(100Ω、1kΩレンジ)、リード当たり1kΩを加える(その他のレンジ)

●測定ノイズ除去:DC(60Hz/50Hz)
レートCMRR1NMRR2
10PLC6 1/2140dB60dB
1PLC5 1/2140dB60dB

1. LOリードで1kΩアンバランスの場合
2. 電源周波数±0.1%の場合

●温度(RTD)
レンジ分解能4線確度1、1年
-100~+100℃0.001℃±0.1℃
-200~+630℃0.001℃±0.2℃

RTDタイプ:100Ωプラチナ(PT100)、D100、F100、PT385またはPT3916
最大リード抵抗(各リード):12Ω(規定確度を達成するため)
センサ電流:1mA(パルス)
1. プローブ誤差を除く。23℃±5℃

●AC特性:確度1±(読みの%+レンジの%)

機能レンジ周波数(Hz)1年、±(読みの%)
23℃±5℃
周波数と周期100mV to 750V23-50.10
5-400.05
40-300k0.01
機能レンジ分解能周波数(Hz)1年、23℃±5℃
AC電圧
(RMS電圧)
100.0000mV0.1μV3-51.15+0.05
5-100.45+0.05
10-20k0.08+0.05
20k-50k0.15+0.06
50k-100k0.70+0.09
100k-300k4.25+0.60
1.000000V
to
750.000V2
1.0μV
to
1mV
3-51.10+0.04
5-100.4+0.04
10-20k0.08+0.04
20k-50k0.14+0.06
50k-100k0.70+0.08
100k-300k4.35+0.50
AC電流
(RMS電流)
1.000000A1μA3-51.10+0.05
5-100.40+0.05
10-5k0.15+0.05
3.000000A10μA3-51.25+0.07
5-100.45+0.07
10-5k0.20+0.07

AC注記:
1. 仕様は6 1/2桁で2時間ウォームアップした場合に有効
a. スローACフィルタ:3Hzバンド幅
b. 純サイン波入力:>レンジの5%
2. 750VACレンジは100kHzに制限される

2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ 背面パネル

背面パネル

【セットアップソフト、PCユーティリティを内蔵】

プログラミングをすればセットアップ、チェック、結果のグラフ表示が必要な基本測定を簡素化できますが、KIツールアプリケーションは、プログラミングをすることなくチャート化やグラフ化を行えます。スケールやオフセット、レベルを調整して、信号やノイズの経時変化をビジュアルに細部まで捉えることができます。また、表データやSCPIコマンドプロンプトのウインドウもあるので柔軟性があります。データはディスクに格納することができます。

Microsoft Excelで利用可能なアドイン・ユーティリティも付属されていて、グラフ表示の選択、測定器の設定、収集されたデータ点数も含めて標準のMicrosoft Excelの表にデータをすばやく転送できます。その後、データは標準またはオプションのMicrosoft Excelの機能(グラフィック表示、統計図表、トレンドなど)を使って解析できます。Microsoft Wordをサポートするバージョンも含まれていて、データをレポートに直接格納することができます。
2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ セットアップソフト

カタログ

 

2100/100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータの型番2100/100のページです。
型番2100/100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータ

    2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

    2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

      デジタル・マルチメータ VOAC7502

      デジタル・マルチメータ VOAC7502

        LCRメータ LCR-6000シリーズ

        LCRメータ LCR-6000シリーズ

          M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

          M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

            DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

            DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

              LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

              LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                  USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                  USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                        DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                        DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                            メーカー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー PICOTEST ケースレーインスツルメンツ エヌエフ回路設計ブロック ケースレーインスツルメンツ PicoTechnology 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ エヌエフ回路設計ブロック
                            通常価格 178,538円 129,473円 138,021円 162,448円 999,999円 252,449円 231,000円 308,471円 210,637円 27,223円 61,994円 62,963円 260,000円
                            通常出荷日 4日目   14日目   3日目   4日目~   5日目   3日目   3日目   3日目   6日目~   2日目~   4日目   3日目~   3日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル - - - - デジタル - -
                            商品区分 本体 本体 本体 - - 本体 - - - - 本体 - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - - - -
                            CE あり あり - - - あり - - - - あり - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 - - 自動 - - - - 自動・手動 - -

                            2100シリーズ 6.5桁USBマルチメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました