(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,650円 ~ 77,600円
税込価格
16,115円 ~ 85,360円

【特長】・省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。・耐久性に優れ、長時間の連続ね...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
電源(V)
適合ねじ:小ねじ(mm)
コード長さ(m)
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
トルク調整
JANコード
商品タイプ
質量(kg)
付属品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
AC24 50/60Hz
-
2
-
-
-
-
4992338578114
コントローラ
0.36
-
-

1個

14,650( 16,115円 )

6日目

0.25~0.70
AC100 50/60Hz
2.3~2.6
-
2.3~3.0
900
35
無段階
4992338576783
普通小ねじ用
0.9
専用コード(2m)×1、ブラシ×2
-

1個

70,800( 77,880円 )

6日目

0.50~1.50
AC100 50/60Hz
2.6~3.5
-
2.5~3.5
900
35
無段階
4992338576790
普通小ねじ用
0.9
専用コード(2m)×1、ブラシ×2
-

1個

70,800( 77,880円 )

6日目

1.20~3.00
AC100 50/60Hz
3.5~5.0
-
3.0~4.0
600
35
無段階
4992338576806
普通小ねじ用
0.9
専用コード(2m)×1、ブラシ×2
-

1個

70,800( 77,880円 )

6日目

2.00~4.50
AC100 50/60Hz
4.5~6.0
-
4.0~5.0
450
45
無段階
4992338576813
普通小ねじ用
0.9
専用コード(2m)×1、ブラシ×2
-

1個

77,600( 85,360円 )

6日目

0.05~0.50
-
1.0~3.0
-
1.2~2.6
900
35
無段階
4992338576820
精密小ねじ用
0.4
-
入力電源:専用コントローラから供給、専用コード(2m)は、コントローラDLC3310 に付いています。

1個

48,300( 53,130円 )

6日目

0.30~1.20
-
2.0~3.5
-
2.0~3.0
600
35
無段階
4992338576837
精密小ねじ用
0.4
-
入力電源:専用コントローラから供給、専用コード(2m)は、コントローラDLC3310 に付いています。

1個

48,300( 53,130円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。
・耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに対応。
・トルクアップ信号を出力。
・高精度な繰返しトルクで、信頼性の高いねじ締めを実現。
・※正転専用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

    ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

    ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

      ブラシ付き自動機用ドライバー

      ブラシ付き自動機用ドライバー

        ブラシレスドライバーVBシリーズ

        ブラシレスドライバーVBシリーズ

          自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

          自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

              精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

              精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                  ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

                  ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

                    精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

                    精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

                      ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

                      ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

                        スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                        スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                          高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

                          高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

                            メーカー 日東工器 ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 日東工器 日東工器 ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス ハイオス
                            通常価格 14,650円 38,000円 30,564円 47,699円 30,564円 42,804円 38,278円 9,864円 37,091円 19,493円 36,318円 47,323円 32,226円
                            通常出荷日 6日目   4日目   19日目   9日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   9日目~   5日目   16日目~  

                            自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました