(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLV30A20A-F
自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ DLV30A 45A 70Aシリーズ

通常単価(税別)
80,965円
税込単価
89,062円

【特長】・環境にやさしいブラシレスモータ搭載。・トランスレスタイプ。・ドライバ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    45
  • トルク調整:
    無段階
  • 入力信号:
    スタート、正転、逆転信号(電圧DC5~24[V]/電流DC0.5~5[mA])
  • 出力信号:
    トルクアップ信号 (電圧DC30[V] 以下/電流20[mA]以下)
  • 仕様:
    スタート方式:外部入力信号

型番

DLV30A20A-F 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ビットアース:ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ 製品仕様04

フランジカップリング

【仕様】

型番30Aシリーズ45Aシリーズ(高トルク)70Aシリーズ(高トルク)
低速標準高速低速高速低速
DLV30A06A-FDLV30A12A-FDLV30A20A-FDLV45A06A-FDLV45A12A-FDLV70A06A-F
入力電源AC100V 50/60Hz
トルク調整無段階
トルク(N・m)低トルク用スプリング(付属品)0.40~1.602.00~4.503.80~7.00
高トルク用スプリング(標準装備)1.20~3.00
無負荷回転速度(min-16501,2002,0006501,200650
適合ねじ(目安)
(mm)
小ねじ2.6~5.04.5~6.05.0~8.0
タッピンねじ2.5~4.04.0~5.04.5~6.0
質量(kg)0.760.84
消費電力(W)45
スタート方式外部入力信号
入力信号スタート、正転、逆転信号(電圧DC5~24〔[V]/電流DC0.5~5[mA])
出力信号トルクアップ信号(電圧DC30[V]以下/電流20[mA]以下)
適合ビット(mm)
付属品ビットNK31×2×6×70:1本
低トルク用ばね:1個
ビットNK35×2×7×75:1本
 

【出力トルク目盛り対応表(目安)】

自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ 製品仕様03

外形図

単位:mm
自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ 外形図01

DLV30A06A-F/DLV30A12A-F/DLV30A20A-F

自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ 外形図02

DLV45A06A-F/DLV45A12A-F/DLV70A06A-F

使用方法・使用事例

使用事例

自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ 使用事例01

ドライバ使用例

 
商品情報を表示

DLV30A20A-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
JANコード
商品タイプ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLV30A20A-F

-
低トルク用スプリング(付属品) 0.40 ~ 1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20 ~ 3.00
2.6 ~ 5.0
2.5 ~ 4.0
2,000
4992338537487
フランジカップリング 高速
0.76

1個

80,965( 89,062円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいブラシレスモータ搭載。
・トランスレスタイプ。
・ドライバはXYZロボットに搭載が可能。
・自動締め付けにより、省人化、無人化を実現。
・ブラシレスモータのため長寿命、ブラシ交換が不要。
・ドライバはトルクアップ信号を出力。
・シーケンサに接続して、スタート、正転、逆転を制御。
・各入出力信号は、ドライバ内部回路とフォトカプラによって電気的に絶縁。
・ドライバの取り付けは、標準カップリング、フランジカップリング、M41カップリングの3タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズの型番DLV30A20A-Fのページです。
型番DLV30A20A-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

        精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型

        精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型

          ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

          ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

            ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50

            ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50

              極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

              極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

                メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 ハイオス 日東工器 キリウス 日東工器
                通常価格 80,965円 47,800円 2,815円 29,595円 41,269円 43,294円 38,637円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   9日目   1日目~   3日目~   1日目~  
                電源(V) AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz - - AC100 50/60Hz(カウンタより供給) - -
                消費電力(W) 45 45 - 18 - - -
                トルク調整 無段階 無段階 - - 無段階 - 無段階
                入力信号 スタート、正転、逆転信号(電圧DC5~24[V]/電流DC0.5~5[mA]) - - - - - -
                出力信号 トルクアップ信号 (電圧DC30[V] 以下/電流20[mA]以下) - - - - - -

                自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                DLV30A06A-F
                DLV30A12A-F
                DLV45A06A-F
                DLV45A12A-F
                DLV70A06A-F
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 出力トルク
                (N・m)
                適合ねじ:小ねじ
                (mm)
                適合ねじ:タッピンねじ
                (mm)
                回転速度
                (min⁻¹)
                JANコード 商品タイプ 質量
                (kg)

                80,965円

                ( 89,062円 )
                1個 -

                19日目

                -低トルク用スプリング(付属品) 0.40 ~ 1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20 ~ 3.002.6 ~ 5.02.5 ~ 4.06504992338537258フランジカップリング 低速0.76

                80,965円

                ( 89,062円 )
                1個 -

                19日目

                -低トルク用スプリング(付属品) 0.40 ~ 1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20 ~ 3.002.6 ~ 5.02.5 ~ 4.012004992338588243フランジカップリング 標準0.76

                125,954円

                ( 138,549円 )
                1個 -

                1日目

                本体2.00~4.504.5~6.04.0~5.06504992338539603フランジカップリング 低速(高トルク)0.84

                93,988円

                ( 103,387円 )
                1個 -

                19日目

                -2.00~4.504.5~6.04.0~5.012004992338539603フランジカップリング 高速(高トルク)0.84

                106,294円

                ( 116,923円 )
                1個 -

                19日目

                -3.80~7.005.0~8.04.5~6.06504992338540845フランジカップリング 低速(高トルク)0.84

                電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました