(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLV7321-SPC
極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用) DLR5640-WN センヨウドライバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,814円
税込単価
48,195円

【特長】・DLR5640-WN 専用ドライバ。・ねじ締めカウンタ専用。・小型・...

詳細情報を確認する

型番

DLV7321-SPC 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番DLV7410A-SPCDLV7410HA-SPCDLV7420A-SPCDLV7321-SPCDLV7331-SPC
スタート方式レバースタート
トルク調整無段階
トルク(N・m)0.02~0.200.15~0.400.10~0.500.30~1.20
無負荷回転速度(min-1500~750700~1,000450~600300~1,000200~700
消費電力(W)1035
適合ねじ(目安)(mm)小ねじ1.0~2.31.6~2.61.0~3.02.0~3.5
タッピンねじ1.0~2.01.4~2.31.2~2.62.0~3.0
適合ビット(mm)
静電対策国際静電気規格 IEC61340-5-1に適合
質量(kg)0.230.35
適合コード長(m)1.5(コネクタ付)
ビットアースあり
 

【電動ドライバとの組み合わせ】

ドライバ機種接続方法
カウンタ専用ドライバDLV7410A-SPC/DLV7410HA-SPC/DLV7420A-SPCドライバ付属コード
DLV7321-SPC/DLV7331-SPCダイレクト接続
 
商品情報を表示

DLV7321-SPC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLV7321-SPC

本体
0.10~0.50
1.0~3.0
1.2~2.6
300~1000
35
4992338061555
0.35

1個

43,814( 48,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DLR5640-WN 専用ドライバ。
・ねじ締めカウンタ専用。
・小型・軽量化。
・静電対策。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)の型番DLV7321-SPCのページです。
型番DLV7321-SPCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

    極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

    極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

      カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

      カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

        カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

        カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

          超小型ドライバー HFB-100シリーズ

          超小型ドライバー HFB-100シリーズ

            カノン 電動ドライバー KDシリーズ

            カノン 電動ドライバー KDシリーズ

              スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

              スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

                普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                  クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

                  クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

                    スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                    スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                      低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

                      低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ

                          普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

                          普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

                            メーカー 日東工器 日東工器 中村製作所 中村製作所 キリウス 中村製作所 キリウス 日東工器 キリウス キリウス キリウス キリウス 日東工器
                            通常価格 38,637円 20,651円 38,654円 41,438円 45,991円 43,930円 28,848円 2,815円 20,715円 28,938円 34,459円 45,294円 47,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目~   1日目~  
                            コード長さ(m) 1.5(コネクタ付) - 3 3 - 3 - - - - - - -
                            スタート方式 レバースタート式 - プッシュスタート式 - レバースタート式 レバースタート式 レバースタート式 - レバースタート式 - レバースタート式 - -
                            トルク調整 無段階 - - - - - - - - - - - 無段階
                            仕様 ビットアース:あり - - - - - - - - - - - -

                            極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLV7331-SPC
                            DLV7410A-SPC
                            DLV7410HA-SPC
                            DLV7420A-SPC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 出力トルク
                            (N・m)
                            適合ねじ:小ねじ
                            (mm)
                            適合ねじ:タッピンねじ
                            (mm)
                            回転速度
                            (min⁻¹)
                            消費電力
                            (W)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            43,814円

                            ( 48,195円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体0.30~1.202.0~3.52.0~3.0200~7003549923380648460.35

                            56,000円

                            ( 61,600円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -0.02~0.201.0~2.31.0~2.0500~7501049923380647540.23

                            38,637円

                            ( 42,501円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体0.02~0.201.0~2.31.0~2.0700~10001049923380647920.23

                            42,424円

                            ( 46,666円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体0.15~0.401.6~2.61.4~2.3450~6001049923380648840.23

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました