(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
42,804円 ~ 54,294円
税込価格
47,084円 ~ 59,723円

【特長】・ロングセラーの高性能デルボ。・オートストップ回路を内蔵したトランスレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■電動ドライバ

型番レバースタートDLV7120-EJNDLV7130-EJNDLV7140-EJN
プッシュスタートDLV8120-EJNDLV8130-EJNDLV8140-EJN
入力電源AC100V 50/60Hz
トルク調整無段階
トルク(N・m)0.35~0.700.50~1.701.20~3.00
無負荷回転速度(min-11,000700
消費電力(W)35
適合ねじ(目安)(mm)小ねじ2.6~3.02.6~4.03.5~5.0
タッピンねじ2.3~3.02.5~3.53.0~4.0
質量(kg)0.7(7100シリーズ)、0.69(8100シリーズ)
電源プラグ2ピンプラグ
付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
切替スイッチ色
タイプ高トルク高速高速・高トルク
型番レバースタート-DLV7220-EJNDLV7231-EJNDLV7241-EJNDLV7251-EKN
プッシュスタートDLV8150-EKNDLV8220-EJNDLV8231-EJNDLV8241-EJNDLV8251-EKN
入力電源AC100V 50/60Hz
トルク調整無段階
トルク(N・m)2.00~4.500.35~0.700.50~1.701.20~3.002.00~4.50
無負荷回転速度(min-14503,0002,0001,200700
消費電力(W)45
適合ねじ(目安)(mm)小ねじ4.5~6.02.6~3.02.6~4.03.5~5.04.5~6.0
タッピンねじ4.0~5.02.3~3.02.5~3.53.0~4.04.0~5.0
質量(kg)0.890.7(7200シリーズ)、0.69(8200シリーズ)0.89
電源プラグ2ピンプラグ
付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
切替スイッチ色

※DLV7251/8150/8251は(No.2×7×75/No.3×7×50)

 

■適合ビット

単位:mm
普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ 適合ビットEJN

EJN

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ 適合ビットEKN

EKN

■出力トルク目盛り対応表(目安)

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ 出力トルク目盛対応表

外形図

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ 外形図1

DLV7120/7130/7140/7220/7231/7241

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ 外形図3

DLV8120/8130/8140/8220/8231/8241

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ 外形図2

DLV7251

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ 外形図4

DLV8150/8251

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
JANコード
切替スイッチ色
商品タイプ
質量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
0.35~0.70
2.6~3.0
レバースタート式
2.3~3.0
1000
35
4992338576882
-
0.7
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

47,584( 52,342円 )

1日目

本体
0.50~1.70
2.6~4.0
レバースタート式
2.5~3.5
1000
35
4992338576899
-
0.7
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

47,584( 52,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体
1.20~3.00
3.5~5.0
レバースタート式
3.0~4.0
700
35
4992338576905
-
0.7
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

42,804( 47,084円 )

1日目

本体
0.35~0.70
2.6~3.0
レバースタート式
2.3~3.0
3000
45
4992338576943
高速
0.7
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

44,379( 48,817円 )

1日目

本体
0.50~1.70
2.6~4.0
レバースタート式
2.5~3.5
2,000
45
4992338576950
高速
0.7
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

52,167( 57,384円 )

4日目

本体
1.20~3.00
3.5~5.0
レバースタート式
3.0~4.0
1200
45
4992338576967
高速
0.7
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

44,379( 48,817円 )

1日目

本体
2.00~4.50
4.5~6.0
レバースタート式
4.0~5.0
700
45
4992338576974
高速(高トルク)
0.89
+ビット2本(No.2×7×75/No.3×7×50)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

54,294( 59,723円 )

1日目

本体
0.35~0.70
2.6~3.0
プッシュスタート式
2.3~3.0
1000
35
4992338577230
-
0.69
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

42,804( 47,084円 )

1日目

本体
0.50~1.70
2.6~4.0
プッシュスタート式
2.5~3.5
1000
35
4992338577247
-
0.69
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

47,584( 52,342円 )

1日目

本体
1.20~3.00
3.5~5.0
プッシュスタート式
3.0~4.0
700
35
4992338577261
-
0.69
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

47,995( 52,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体
2.00~4.50
4.5~6.0
プッシュスタート式
4.0~5.0
450
45
4992338577285
高トルク
0.89
+ビット2本(No.2×7×75/No.3×7×50)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

50,000( 55,000円 )

1日目

本体
0.35~0.70
2.6~3.0
プッシュスタート式
2.3~3.0
3000
45
4992338577353
高速
0.69
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

44,379( 48,817円 )

1日目

本体
1.20~3.00
3.5~5.0
プッシュスタート式
3.0~4.0
1200
45
4992338577377
高速
0.69
+ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

44,379( 48,817円 )

1日目

本体
2.00~4.50
4.5~6.0
プッシュスタート式
4.0~5.0
700
45
4992338577384
高速(高トルク)
0.89
+ビット2本(No.2×7×75/No.3×7×50)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個

1個

53,915( 59,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングセラーの高性能デルボ。
・オートストップ回路を内蔵したトランスレスタイプ。
・別置きのコントローラやトランスをなくして省スペース化。
・独自のクラッチ機構とオートストップ回路で、高い繰返し精度を維持。
・作業条件に合わせてねじ合わせのしやすいレバースタートと、スムーズな連続作業に最適なプッシュスタート。
・作業効率を上げるハイスピードタイプと、6mm小ねじの締付けが可能なグリップ付高トルクタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

    ブラシレスドライバーVBシリーズ

    ブラシレスドライバーVBシリーズ

      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

        ブラシ付きドライバーCLシリーズ

        ブラシ付きドライバーCLシリーズ

          高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

          高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

            ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

            ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

              極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

              極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                ブラシ付き自動機用ドライバー

                ブラシ付き自動機用ドライバー

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                    自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                    自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                      自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

                      自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

                        ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

                        ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

                          スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                          スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                            メーカー 日東工器 ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス ハイオス
                            通常価格 42,804円 47,699円 38,278円 28,900円 32,226円 38,000円 9,864円 30,564円 32,736円 14,650円 30,564円 36,318円 47,323円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   1日目   9日目   16日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目   19日目   9日目~   5日目  
                            電源(V) AC100 50/60Hz AC100 AC100 50/60Hz - - - - - - - - - -
                            トルク調整 無段階 - 無段階 - - - - - - - - - -

                            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました