(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLV7031-EMN
精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ DLV7000シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,834円
税込単価
43,817円

【特長】・100Vダイレクト、トランスレスタイプ・別置きのコントローラがなく省...

詳細情報を確認する

型番

DLV7031-EMN 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブラシ付モータ
  • トランスレス:専用コントローラ不要。商用電源につなげて駆動します。
 

【仕様】

型番DLV7020-EMNDLV7030-EMNDLV8020-EMNDLV8030-EMNDLV7031-EMNDLV8031-EMN
スタート方式レバースタートプッシュスタートレバースタートプッシュスタート
入力電源AC100V 50/60Hz
トルク調整無段階
トルク(N・m)0.05~0.550.30~1.100.10~0.550.30~1.100.30~1.00
無負荷回転速度(min-19006509006501,200 
消費電力(W)2530
適合ねじ(目安)(mm)小ねじ1.0~3.02.0~3.51.0~3.02.0~3.52.0~3.0
タッピンねじ1.2~2.62.0~3.01.2~2.62.0~3.02.0~3.0
適合ビット(mm)精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ
質量(kg)0.40.410.40.41
電源プラグ2ピンプラグ
切替スイッチ色
  • DLV7031-EMN/DLV8031-EMN:高速
 

【標準付属品】

型番DLV7020/8020DLV7030/8030/7031/8031
ビットNo.0×2.5×441-
No.1×3×44-1
No.1×4×441-
No.2×4×44-1
吊金具1
 

【出力トルク目盛り対応表(目安)】

精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ 出力トルク

外形図

精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ 外形図1

DLV7020/7030/7031

精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ 外形図2

DLV8020/8030/8031

注意・禁止事項

【トルク管理について】

  • ねじに発生する締め付けトルクは、ねじサイズや材質、ワークの種類によって異なります。ねじに発生しているトルクをトルクレンチ等で必ず確認し管理してください。
    締付条件によって締付トルクは変化します。
 
商品情報を表示

DLV7031-EMN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
JANコード
切替スイッチ色
商品タイプ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLV7031-EMN

0.30~1.00
2.0~3.0
レバースタート式
2.0~3.0
1200
30
4992338576868
高速
0.4

1個

39,834( 43,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100Vダイレクト、トランスレスタイプ
・別置きのコントローラがなく省スペースで使用でき、ラインのレイアウト変更も容易
・充実した製品ラインアップ
・作業条件に合わせてねじ合わせのしやすいレバースタートと、引き金操作が不要で疲労の少ないプッシュスタート
・独自のクラッチ機構により、高い繰返し精度を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズの型番DLV7031-EMNのページです。
型番DLV7031-EMNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

      普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

      普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

        ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

        ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

          ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

          ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

            精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

            精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

              ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

              ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

                普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                  自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                  自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                    ブラシ付き自動機用ドライバー

                    ブラシ付き自動機用ドライバー

                      極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

                      極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

                        自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

                        自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

                          スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

                          スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 キリウス 日東工器 日東工器 ハイオス 日東工器 日東工器 ハイオス
                            通常価格 38,278円 7,999円 42,804円 52,840円 41,269円 19,493円 30,103円 2,815円 14,650円 30,564円 38,637円 80,965円 28,389円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   3日目   5日目~   6日目   19日目   1日目~   1日目~   19日目  
                            商品タイプ 本体 - - 関連部品 - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100 50/60Hz - AC100 50/60Hz AC100~240 50/60Hz AC100 50/60Hz(カウンタより供給) - - - - - - AC100 50/60Hz -
                            トルク調整 無段階 - 無段階 - 無段階 - - - - - 無段階 無段階 -

                            精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLV7020-EMN
                            DLV7030-EMN
                            DLV8020-EMN
                            DLV8030-EMN
                            DLV8031-EMN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力トルク
                            (N・m)
                            適合ねじ:小ねじ
                            (mm)
                            スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                            (mm)
                            回転速度
                            (min⁻¹)
                            消費電力
                            (W)
                            JANコード 切替スイッチ色 商品タイプ 質量
                            (kg)

                            39,239円

                            ( 43,163円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.05~0.551.0~3.0レバースタート式1.2~2.6900254992338576844-0.4

                            42,105円

                            ( 46,316円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.30~1.102.0~3.5レバースタート式2.0~3.0650254992338576851-0.4

                            48,472円

                            ( 53,319円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.10~0.551.0~3.0プッシュスタート式1.2~2.6900254992338577209-0.41

                            38,278円

                            ( 42,106円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.30~1.102.0~3.5プッシュスタート式2.0~3.0650254992338577216-0.41

                            39,834円

                            ( 43,817円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.30~1.002.0~3.0プッシュスタート式2.0~3.01200304992338577223高速0.41

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました