(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLV7319-BMN
精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズ DLV7300Bシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,800円
税込単価
76,780円

【特長】・ワークにやさしいドライバ。・静電気を帯電せず、部品を静電破壊から保護...

詳細情報を確認する

型番

DLV7319-BMN 解除

Loading...

 
カタログを表示

DLV7319-BMN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
電源(V)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
トルク調整
JANコード
商品タイプ
質量(kg)
仕様
制御
電源プラグ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLV7319-BMN

-
0.20~0.40
-
2.0~3.0
レバースタート式
2.0~2.6
700~1000
35
無段階
4992338577124
静電対策/低衝撃/クリーンルーム対応タイプ
0.4
入力電源:専用コントローラから供給
-
-

1個

69,800( 76,780円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークにやさしいドライバ。
・静電気を帯電せず、部品を静電破壊から保護。
・国際静電気規格 IEC61340-5-1に適合。
・静電気保護区域(EPA)で使用できます。
・DLV7319~7349-BMNは、ねじ締め時発生するワークに対する衝撃値を最小にし、各種精密部品を損傷させることなく安定した締付を実現。
・また、クリーンルーム内(クリーン度クラス5*以下)での組立に最適。
・*メーカー測定基準による。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズの型番DLV7319-BMNのページです。
型番DLV7319-BMNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズ

精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズ

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

      自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

      自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

        コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

        コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

          コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

          コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

            ねじ供給機 BSF-1450

            ねじ供給機 BSF-1450

              電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

              電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

                電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                  電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                  電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                    スクリューカウンター STC3シリーズ

                    スクリューカウンター STC3シリーズ

                      ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ

                      ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ

                        メーカー 日東工器 日東工器 ハイオス キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス ハイオス ヤマト
                        通常価格 17,247円 52,840円 62,148円 86,459円 52,381円 47,909円 10,903円 36,876円 52,348円 53,453円 92,107円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   8日目~   4日目   3日目   10日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   7日目  

                        精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DLC1213A-ENB
                        DLV7321-BMN
                        DLV7329-BMN
                        DLV7331-BMN
                        DLV7339-BMN
                        DLV7349-BMN
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 出力トルク
                        (N・m)
                        電源
                        (V)
                        適合ねじ:小ねじ
                        (mm)
                        スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                        (mm)
                        回転速度
                        (min⁻¹)
                        消費電力
                        (W)
                        トルク調整 JANコード 商品タイプ 質量
                        (kg)
                        仕様 制御 電源プラグ

                        17,247円

                        ( 18,972円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        関連部品-AC100 50/60Hz------4992338083496コントローラ2.3-ソフトスタート、回転速度可変3ピンプラグ アース付

                        58,300円

                        ( 64,130円 )
                        1個 -

                        7日目

                        -0.05~0.50-1.0~3.0レバースタート式1.2~2.6700~100035無段階4992338177898静電対策0.35入力電源:専用コントローラから供給--

                        69,800円

                        ( 76,780円 )
                        1個 -

                        6日目

                        -0.25~0.55-2.0~3.0レバースタート式2.0~2.6700~100035無段階4992338577131静電対策/低衝撃/クリーンルーム対応タイプ0.4入力電源:専用コントローラから供給--

                        60,600円

                        ( 66,660円 )
                        1個 -

                        7日目

                        -0.30~1.20-2.0~3.5レバースタート式2.0~3.0500~70035無段階4992338179212静電対策0.35入力電源:専用コントローラから供給--

                        69,800円

                        ( 76,780円 )
                        1個 -

                        6日目

                        -0.45~0.95-3.0~3.5レバースタート式2.6~3.0500~70035無段階4992338577148静電対策/低衝撃/クリーンルーム対応タイプ0.4入力電源:専用コントローラから供給--

                        69,800円

                        ( 76,780円 )
                        1個 -

                        7日目

                        -0.55~1.20-3.0~3.5レバースタート式2.6~3.0500~70035無段階4992338577155静電対策/低衝撃/クリーンルーム対応タイプ0.4入力電源:専用コントローラから供給--

                        電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました