(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLC1213A-EN
精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ DLV7300Cシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,493円
税込単価
21,442円

【特長】・専用コントローラで、高精度ねじ締めを実現・安定した繰返しトルク精度・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品をご利用いただくには、いずれかの本体とコントローラ(型番:DLC1213A-EN)の両方が必要です。本体とコントローラはセットではありません。ご注文の際はご注意ください。

型番

DLC1213A-EN 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブラシ付モータ
  • 低電圧:専用コントローラに接続。42V以下の電圧で駆動します。
 

【電動ドライバ仕様】

型番DLV7313-CMNDLV7323-CMNDLV7333-CMN
タイプ標準
スタート方式レバースタート
入力電源専用コントローラから供給
トルク調整無段階
トルク(N・m)0.03~0.150.05~0.500.30~1.20
無負荷回転速度(min-1700~1,000500~700
消費電力(W)35
適合ねじ(目安)(mm)小ねじ2.0以下1.0~3.02.0~3.5
タッピンねじ1.7以下1.2~2.62.0~3.0
適合ビット(mm)
質量(kg)0.35
 

【コントローラ仕様】

型番DLC1213A-EN
入力電源AC100V 50/60Hz
制御ソフトスタート、回転速度可変
質量(kg)2.3
電源プラグ2ピンプラグ アース引き出し線付
 

【標準付属品】

型番DLV7313-CMNDLV7323-CMNDLV7333-CMN
ビットNo.0×1.8×441--
No.0×2.5×4411-
No.1×3×44--1
No.1×4×44-1-
No.2×4×44--1
スリーブDLS2124---
DLS2127---
DLS2130---
DLS2134---
吊金具1
 

【出力トルク目盛り対応表(目安)】

精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ 出力トルク

外形図

DLC1213A-EN(インレット式電源コード)

精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ 外形図1
 

DLV7313/7323/7333

精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ 外形図2

注意・禁止事項

【トルク管理について】

  • ねじに発生する締め付けトルクは、ねじサイズや材質、ワークの種類によって異なります。ねじに発生しているトルクをトルクレンチ等で必ず確認し管理してください。
    締付条件によって締付トルクは変化します。
 
商品情報を表示

DLC1213A-EN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
電源(V)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
詳細タイプ
トルク調整
JANコード
質量(kg)
仕様
制御
電源プラグ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLC1213A-EN

関連部品
-
AC100 50/60Hz
-
-
-
-
-
コントローラ
-
4992338084325
2.3
-
ソフトスタート、回転速度可変
2ピンプラグ アース引き出し線付

1個

19,493( 21,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用コントローラで、高精度ねじ締めを実現
・安定した繰返しトルク精度
・ねじ頭にやさしいソフトスタート
・最適な締付速度を設定できる無段階速度調整

(i)ご注意

  • 本品をご利用いただくには、いずれかの本体とコントローラ(型番:DLC1213A-EN)の両方が必要です。本体とコントローラはセットではありません。ご注文の際はご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラの型番DLC1213A-ENのページです。
型番DLC1213A-ENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

    ブラシレスドライバーVBシリーズ

    ブラシレスドライバーVBシリーズ

      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

        ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

        ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

          極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

          極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

            ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

            ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

              ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

              ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

                ブラシレスドライバーBLGシリーズ

                ブラシレスドライバーBLGシリーズ

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                    スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                    スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                      自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                      自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                        ブラシレス®ドライバー BLGシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

                        ブラシレス®ドライバー BLGシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

                          スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

                          スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

                            メーカー 日東工器 ハイオス 日東工器 ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス
                            通常価格 19,493円 47,699円 38,278円 37,091円 9,864円 36,318円 38,364円 33,376円 32,736円 47,323円 14,650円 27,809円 28,389円
                            通常出荷日 1日目~   9日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   19日目   5日目   6日目   9日目   19日目  

                            精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLV7313-CMN
                            DLV7323-CMN
                            DLV7325-CMN
                            DLV7333-CMN
                            DLV7335-CMN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 出力トルク
                            (N・m)
                            電源
                            (V)
                            適合ねじ:小ねじ
                            (mm)
                            スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                            (mm)
                            回転速度
                            (min⁻¹)
                            消費電力
                            (W)
                            詳細タイプ トルク調整 JANコード 質量
                            (kg)
                            仕様 制御 電源プラグ

                            30,934円

                            ( 34,027円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体0.03~0.15-2.0以下レバースタート式1.7以下700~100035標準タイプ無段階49923385770870.35入力電源:専用コントローラから供給--

                            30,934円

                            ( 34,027円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体0.05~0.50-1.0~3.0レバースタート式1.2~2.6700~100035標準タイプ無段階49923385770630.35入力電源:専用コントローラから供給--

                            50,600円

                            ( 55,660円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -0.05~0.50-1.0~3.0レバースタート式1.2~2.6700~100035クリーンルーム対応タイプ無段階49923385770320.4入力電源:専用コントローラから供給--

                            30,934円

                            ( 34,027円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体0.30~1.20-2.0~3.5レバースタート式2.0~3.0500~70035標準タイプ無段階49923385770700.35入力電源:専用コントローラから供給--

                            50,600円

                            ( 55,660円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -0.30~1.20-2.0~3.5レバースタート式2.0~3.0500~70035クリーンルーム対応タイプ無段階49923385770560.4入力電源:専用コントローラから供給--

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました