(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLC1110-EN
極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ DLV7400シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,651円
税込単価
22,716円

【特長】・小型、軽量化を徹底追求、疲労軽減に貢献・ねじ締め時の衝撃を低減・国際...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドライバには別途、専用コントローラーが必要となります。

型番

DLC1110-EN 解除

Loading...

製品特長・仕様

電動ドライバ型番標準タイプDLV7410A-BMNDLV7410HA-BMNDLV7420A-BMN
クリーンルーム対応タイプDLV7419A-BMNDLV7419HA-BMNDLV7429A-BMN
スタート方式レバースタート
入力電源専用コントローラから供給
トルク調整無段階
トルク(N・m)0.02~0.200.15~0.40
無負荷回転速度(min-1500~750700~1,000450~600
消費電力(W)10
適合ねじ(目安)
(mm)
小ねじ1.0~2.31.6~2.6
タッピンねじ1.0~2.01.4~2.3
質量(kg)標準タイプ0.23/クリーンルーム対応タイプ0.275
コントローラ型番DLC1110-EN※
入力電源AC100V 50/60Hz
制御ソフトスタート
速度可変
質量(kg)0.9
電源プラグ3ピンプラグ アース付

※  DLC1213A-ENBとも接続してご使用できます。

  • DLC1213A-ENとの組み合わせでは使用できません。

性能・試験情報

出力トルク目盛り対応表(目安)

極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400シリーズ 出力トルク目盛り対応表(目安)
 
商品情報を表示

DLC1110-EN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
電源(V)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
トルク調整
JANコード
商品タイプ
質量(kg)
仕様
制御
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLC1110-EN

関連部品
-
AC100 50/60Hz
-
-
-
-
-
-
4992338243913
コントローラ
0.9
DLC1213A-ENBとも接続してご使用できます。DLC1213A-ENとの組み合わせでは使用できません。
ソフトスタート、速度可変

1個

20,651( 22,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量化を徹底追求、疲労軽減に貢献
・ねじ締め時の衝撃を低減
・国際静電気規格IEC61340-5-1に適合
・静電気放電保護区域(EPA)で使用できます
・軽量(230g)でシリーズ化
・コアレスモータ採用によって低慣性化を実現!…ねじ締め条件に作用されない安定トルク
・専用コントローラは、締付条件により最適なねじ込み速度が設定できます
・ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます

(i)ご注意

  • ドライバには別途、専用コントローラーが必要となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズの型番DLC1110-ENのページです。
型番DLC1110-ENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

    極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

    極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

      カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

      カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

        カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

        カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

          超小型ドライバー HFB-100シリーズ

          超小型ドライバー HFB-100シリーズ

            カノン 電動ドライバー KDシリーズ

            カノン 電動ドライバー KDシリーズ

              スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

              スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

                クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

                クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

                  スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                  スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                      低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

                      低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ

                          ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

                          ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

                            メーカー 日東工器 日東工器 中村製作所 中村製作所 キリウス 中村製作所 キリウス キリウス キリウス 日東工器 キリウス キリウス キリウス
                            通常価格 20,651円 38,637円 41,438円 38,654円 45,991円 43,930円 28,848円 20,715円 28,938円 2,815円 34,459円 45,294円 32,155円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   4日目   3日目~   3日目~  

                            極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            樹脂にM2のタッピンねじを使うのに使用しました。
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/17
                            M2のタッピンねじを大量に締めるために購入しました。
                            トルクアップの調整が細かく設定でき、いい感じで締めることができました。
                            一般的はプラスネジを使っているので、トルクの強い範囲はカムアウトしてしまいます。M2しか試していませんが、調整範囲も充分と思います。
                            気になったのは、専用コントローラの電源スイッチを切っても放電が遅く、しばらくはドライバー側のレバーに触れると、回転する点です。
                            片づけようとして、レバーに触れてしまいビックリしました。
                            M2用なのでケガする程のトルクはないとしても、安全に厳しい会社では運用を確認した方がいいと思います。私の感覚ではPL法のために、せめて注意ラベルを貼るべきだと思いますが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLV7410A-BMN
                            DLV7410HA-BMN
                            DLV7419A-BMN
                            DLV7419HA-BMN
                            DLV7420A-BMN
                            DLV7429A-BMN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 出力トルク
                            (N・m)
                            電源
                            (V)
                            適合ねじ:小ねじ
                            (mm)
                            スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                            (mm)
                            回転速度
                            (min⁻¹)
                            消費電力
                            (W)
                            トルク調整 JANコード 商品タイプ 質量
                            (kg)
                            仕様 制御

                            40,311円

                            ( 44,342円 )
                            1個 -

                            1日目

                            本体0.02~0.20-1.0~2.3レバースタート式1.0~2.0500~75010無段階4992338380410標準タイプ0.23入力電源:専用コントローラから供給-

                            49,800円

                            ( 54,780円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -0.02~0.20-1.0~2.3レバースタート式1.0~2.0700~100010無段階4992338380427標準タイプ0.23入力電源:専用コントローラから供給-

                            62,000円

                            ( 68,200円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -0.02~0.20-1.0~2.3レバースタート式1.0~2.0500~75010無段階4992338062217クリーンルーム対応タイプ0.275入力電源:専用コントローラから供給-

                            64,200円

                            ( 70,620円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -0.02~0.20-1.0~2.3レバースタート式1.0~2.0700~100010無段階4992338062224クリーンルーム対応タイプ0.275入力電源:専用コントローラから供給-

                            51,800円

                            ( 56,980円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -0.15~0.40-1.6~2.6レバースタート式1.4~2.3450~60010無段階4992338380434標準タイプ0.23入力電源:専用コントローラから供給-

                            66,200円

                            ( 72,820円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -0.15~0.40-1.6~2.6レバースタート式1.4~2.3450~60010無段階4992338061395クリーンルーム対応タイプ0.275入力電源:専用コントローラから供給-

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました