(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLV30A06L-AAJ
普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ ブラシレスデルボ Aシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,300円 48,521円
税込単価
77,330円 53,373円

【特長】・環境にやさしく、ハイスピードでワイドなトルク幅。・ブラシレスモータ搭...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    45
  • トルク調整:
    無段階

型番

DLV30A06L-AAJ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • トルク幅:0.4~7.0N・m
  • 普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ(2.6~8.0mm)
シリーズ30Aシリーズ
タイプ低速中速高速
ビットレバースタートDLV30A06L-AAJDLV30A12L-AAJDLV30A20L-AAJ
プッシュスタートDLV30A06P-AAJDLV30A12P-AAJDLV30A20P-AAJ
入力電源AC100V 50/60Hz
トルク調整無段階
トルク(N・m)低トルク用スプリング(付属品)0.40~1.60
高トルク用スプリング(標準装備)1.20~3.00
無負荷回転速度(min-16501,2002,000
消費電力(W)45--
適合ねじ
(目安)(mm)
小ねじ2.6~5.0
タッピンねじ2.5~4.0
質量(kg)0.7
電源プラグ3ピンプラグ アース付
付属品ビットNK31(No.2×6×70):1本
吊金具:1個
低トルク用スプリング:1個
トルク調整リングカバー(DLW5201):1個
シリーズ45Aシリーズ(高トルク)70Aシリーズ(高トルク)
タイプ低速中速低速
ビットレバースタートDLV45A06L-AAKDLV45A12L-AAKDLV70A06L-AAK
プッシュスタートDLV45A06P-AAKDLV45A12P-AAKDLV70A06P-AAK
入力電源AC100V 50/60Hz
トルク調整無段階
トルク(N・m)2.00~4.503.80~7.00
無負荷回転速度(min-16501,200650
消費電力(W)---
適合ねじ
(目安)(mm)
小ねじ4.5~6.05.0~8.0
タッピンねじ4.0~5.04.5~6.0
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
電源プラグ3ピンプラグ アース付--
付属品ビットNK35(No.2×7×75):1本
吊金具:1個
ピストルグリップ:1個
トルク調整リングカバー(DLW5202):1個
 

■適合ビット

単位:mm
普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ 製品仕様関連画像1

30Aシリーズ

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ 製品仕様関連画像2

45Aシリーズ・70Aシリーズ

■出力トルク目盛り対応表(目安)

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ 製品仕様関連画像3

外形図

単位:mm
普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ 外形図1

DLV30A□P

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ 外形図2

DLV30A□L

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ 外形図3

DLV45A□P/70A06P

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ 外形図4

DLV45A□L/70A06L

 
商品情報を表示

DLV30A06L-AAJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
JANコード
商品タイプ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLV30A06L-AAJ

-
低トルク用スプリング(付属品) 0.40~1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20~3.00
2.6 ~ 5.0
レバースタート式
2.5 ~ 4.0
650
4992338519933
低速
0.7

1個

70,300円

48,521

( 53,373円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしく、ハイスピードでワイドなトルク幅。
・ブラシレスモータ搭載。
・トランスレスタイプ。
・回転速度とスタート方式が選べる、全12機種をラインアップ。
・作業効率アップに貢献。
・環境配慮設計。
・エルゴグリップ、引き式ビットホルダの採用。
・トルク調整リングカバーを標準装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズの型番DLV30A06L-AAJのページです。
型番DLV30A06L-AAJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

        ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

        ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

          精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型

          精密小ねじ用電動ドライバーCLタイプミニ型

            極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

            極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)

              極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

              極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

                メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ハイオス 日東工器 日東工器
                通常価格 47,800円 80,965円 2,815円 41,269円 29,595円 38,637円 20,651円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~  
                電源(V) AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz - AC100 50/60Hz(カウンタより供給) - - -
                消費電力(W) 45 45 - - 18 - -
                トルク調整 無段階 無段階 - 無段階 - 無段階 -

                普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                DLV30A06P-AAJ
                DLV30A12L-AAJ
                DLV30A12P-AAJ
                DLV30A20L-AAJ
                DLV30A20P-AAJ
                DLV45A06L-AAK
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 出力トルク
                (N・m)
                適合ねじ:小ねじ
                (mm)
                スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                (mm)
                回転速度
                (min⁻¹)
                JANコード 商品タイプ 質量
                (kg)

                47,800円

                ( 52,580円 )
                1個 あり

                1日目

                本体低トルク用スプリング(付属品) 0.40~1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20~3.002.6 ~ 5.0プッシュスタート式2.5 ~ 4.06504992338519957低速0.7

                67,500円

                ( 74,250円 )
                1個 -

                7日目

                -低トルク用スプリング(付属品) 0.40~1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20~3.002.6 ~ 5.0レバースタート式2.5 ~ 4.012004992338848156中速0.7

                54,129円

                ( 59,542円 )
                1個 あり

                1日目

                本体低トルク用スプリング(付属品) 0.40~1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20~3.002.6 ~ 5.0プッシュスタート式2.5 ~ 4.012004992338848149中速0.7

                70,300円

                ( 77,330円 )
                1個 -

                7日目

                -低トルク用スプリング(付属品) 0.40~1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20~3.002.6 ~ 5.0レバースタート式2.5 ~ 4.02,0004992338519940高速0.7

                49,623円

                ( 54,585円 )
                1個 あり

                1日目

                本体低トルク用スプリング(付属品) 0.40~1.60、高トルク用スプリング(標準装備) 1.20~3.002.6 ~ 5.0プッシュスタート式2.5 ~ 4.02,0004992338519964高速0.7

                89,832円

                ( 98,815円 )
                1個 あり

                8日目

                本体2.00 ~ 4.504.5 ~ 6.0レバースタート式4.0 ~ 5.06504992338520007低速0.87(ピストルグリップ付)

                電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました