(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLV30S06L-AAJ
普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ ブラシレスデルボ Sシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,800円 89,626円
税込単価
142,780円 98,589円

【特長】・様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応。・ねじ締めカウンタ機能内蔵で...

詳細情報を確認する

型番

DLV30S06L-AAJ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3段階の自動速度可変で、「低速の品質向上」と「高速の効率化」を実現

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ 関連画像1

ねじ締めカウンタ機能内蔵

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ 関連画像2

仕様

シリーズ30Sシリーズ45Sシリーズ(高トルク)
速さ低速中速高速低速中速
型番ビットレバースタートDLV30S06L-AAJDLV30S12L-AAJDLV30S20L-AAJDLV45S06L-AAKDLV45S12L-AAK
プッシュスタートDLV30S06P-AAJDLV30S12P-AAJDLV30S20P-AAJDLV45S06P-AAKDLV45S12P-AAK
入力電源AC100V 50/60Hz
トルク調整無段階
トルク(N・m)クラッチばね(弱)0.40~1.602.00~4.50
クラッチばね(強)1.20~3.00
無負荷
回転速度
(min-1詳細は「回転速度とトルクの設定範囲(目安)」を参照してください。
回転速度レベルLv1(最低回転速度)~Lv9(最高回転速度)
消費電力(W)45
適合ねじ
(目安) (mm)
小ねじ2.6~5.04.5~6.0
タッピンねじ2.5~4.04.0~5.0
質量(kg)0.70.87(ピストルグリップ付)
電源プラグ3ピンプラグ アース付
定格運転ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
付属品ビットNK31(No.2×6×70):1本
吊金具:1個
低トルク用スプリング:1個
トルク調整リングカバー(DLW5201):1個
ビットNK35(No.2×7×75):1本
吊金具:1個
ピストルグリップ:1個
トルク調整リングカバー(DLW5202):1個

回転速度とトルクの設定範囲(目安)

回転速度
レベル
回転速度
(min-1
DLV30S06DLV45S06回転速度
レベル
回転速度
(min-1
DLV30S12DLV45S12回転速度
レベル
回転速度
(min-1
DLV30S20
出力トルク
(N・m)
出力トルク
(N・m)
出力トルク
(N・m)
Lv11600.4~1.3×Lv13000.4~0.6×Lv15000.4
Lv22200.4~2.02.0~2.4Lv24200.4~1.2×Lv26900.4~0.8
Lv32800.4~2.72.0~3.5Lv35300.4~1.82.0Lv38800.4~1.2
Lv43400.4~3.02.0~4.5Lv46400.4~2.42.0~2.6Lv41,0600.4~1.6
Lv54100.4~3.02.0~4.5Lv57500.4~3.02.0~3.2Lv51,2500.4~2.0
Lv64700.4~3.02.0~4.5Lv68600.4~3.02.0~3.8Lv61,4400.4~2.4
Lv75300.4~3.02.0~4.5Lv79800.4~3.02.0~4.4Lv71,6300.4~2.8
Lv85900.4~3.02.0~4.5Lv81,0900.4~3.02.0~4.5Lv81,8100.4~3.0
Lv96500.4~3.02.0~4.5Lv91,2000.4~3.02.0~4.5Lv92,0000.4~3.0

※回転速度とトルクはあくまでも目安です。材質やねじサイズ等により異なります。保証値ではありません。

各機種の設定可能範囲

低速回転は、難締め付け条件(ねじ山が少ない板金、ステンレス、樹脂等)で効果を発揮します。

高速回転は、組み立てタクトの短縮に効果を発揮します。

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ 各機種の設定可能範囲

※グラフは目安です。使用状態によって変化します。

外部入出力信号付き

外部信号コネクタから、外部信号の入出力を行うことができます。

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ 外部入出力信号付き
  • ※配線色は信号ケーブルAss'yの配線色です。
  • ※ピン番号4と7はどちらか一方しか選択できません。
普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ 配線色配置

リモートコントローラ
RC1000

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ RC1000

複数台の電動ドライバの設定が同時に可能です。

信号ケーブルAss'y
DLW9090

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ DLW9090

製品特長紹介動画

外形図

適合ビット

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ 30S

30Sシリーズ

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ 45S

45Sシリーズ

 
商品情報を表示

DLV30S06L-AAJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
電源(V)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
トルク調整
JANコード
定格運転
商品タイプ
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLV30S06L-AAJ

-
クラッチばね(弱)0.40~1.60、クラッチばね(強)1.20~3.00
AC100 50/60Hz
2.6~5.0
レバースタート式
2.5~4.0
最低(Lv1):160~最高(Lv9):650
45
無段階
4992338847388
ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
低速
0.7
-

1個

129,800円

89,626

( 98,589円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応。
・ねじ締めカウンタ機能内蔵で省スペース化!!
・ブラシレスモータ搭載、トランスレスタイプ。
・ねじ締めカウンタ機能、自動速度可変機能で高品質・スピーディなねじ締めを実現。
・回転速度を9段階に調整可能なため、様々なねじ締め条件に対応。
・リモートコントローラで複数台のドライバを同時に設定でき、多彩な機能で作業全体をスムーズに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズの型番DLV30S06L-AAJのページです。
型番DLV30S06L-AAJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

    ねじ供給機 BSF-1450

    ねじ供給機 BSF-1450

      自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

      自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

        充電式スクリュードライバ FS440DRF

        充電式スクリュードライバ FS440DRF

          ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

          ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

            インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

            インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

              アングルアダプター

              アングルアダプター

                インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

                インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

                  インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R

                  インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R

                    トルクアダプター

                    トルクアダプター

                      メーカー 日東工器 キリウス ハイオス マキタ 日東工器 SK-11 ボッシュ SK-11 SK-11 ボッシュ
                      通常価格 7,999円 47,909円 62,148円 46,928円 52,840円 2,575円 1,400円 1,980円 2,102円 1,400円
                      通常出荷日 1日目~   10日目   8日目~   3日目   1日目   5日目   4日目   3日目   3日目   4日目  

                      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DLV30S06P-AAJ
                      DLV30S12L-AAJ
                      DLV30S12P-AAJ
                      DLV30S20L-AAJ
                      DLV30S20P-AAJ
                      DLV45S06L-AAK
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 出力トルク
                      (N・m)
                      電源
                      (V)
                      適合ねじ:小ねじ
                      (mm)
                      スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                      (mm)
                      回転速度
                      (min⁻¹)
                      消費電力
                      (W)
                      トルク調整 JANコード 定格運転 商品タイプ 質量
                      (kg)
                      仕様

                      91,668円

                      ( 100,835円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      本体クラッチばね(弱)0.40~1.60、クラッチばね(強)1.20~3.00AC100 50/60Hz2.6~5.0プッシュスタート式2.5~4.0最低(Lv1):160~最高(Lv9):65045無段階4992338847258ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒低速0.7-

                      129,800円

                      ( 142,780円 )
                      1個 -

                      7日目

                      -クラッチばね(弱)0.40~1.60、クラッチばね(強)1.20~3.00AC100 50/60Hz2.6~5.0レバースタート式2.5~4.0最低(Lv1):300~最高(Lv9):120045無段階4992338844738ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒中速0.7-

                      87,277円

                      ( 96,005円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      本体クラッチばね(弱)0.40~1.60、クラッチばね(強)1.20~3.00AC100 50/60Hz2.6~5.0プッシュスタート式2.5~4.0最低(Lv1):300~最高(Lv9):120045無段階4992338842871ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒中速0.7-

                      129,800円

                      ( 142,780円 )
                      1個 -

                      7日目

                      -クラッチばね(弱)0.40~1.60、クラッチばね(強)1.20~3.00AC100 50/60Hz2.6~5.0レバースタート式2.5~4.0最低(Lv1):500~最高(Lv9):200045無段階4992338847371ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒高速0.7-

                      91,668円

                      ( 100,835円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      本体クラッチばね(弱)0.40~1.60、クラッチばね(強)1.20~3.00AC100 50/60Hz2.6~5.0プッシュスタート式2.5~4.0最低(Lv1):500~最高(Lv9):200045無段階4992338846145ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒高速0.7-

                      158,600円

                      ( 174,460円 )
                      1個 -

                      7日目

                      -2.00~4.50AC100 50/60Hz4.5~6.0レバースタート式4.0~5.0最低(Lv1):160~最高(Lv9):65045無段階4992338847272ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒低速0.87(ピストルグリップ付)-

                      電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました